Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / News / News di prodotto / Detail page

News di prodotto

feb 08, 2017

Emparro67 Hybrid

Una nuova dimensione nell’alimentazione decentralizzata

L’innovativo alimentatore switching Emparro67 Hybrid è veramente un tuttofare. Oltre a posizionare l’alimentazione dall’armadio elettrico al bordo macchina, monitorizza anche la corrente tramite due canali integrati del circuito di carico a 24 VDC, così da assicurare un funzionamento altamente affidabile. Un’interfaccia IO-Link permette una comunicazione chiara e dettagliata.

Gli alimentatori completamente resinati della serie Emparro67, dotati di robusta custodia metallica e con protezione IP67, hanno un grado di efficienza molto elevato: fino al 93,8 % di potenza utilizzabile. Il vantaggio principale di questa soluzione decentralizzata è la possibilità di convertire la tensione da 230 VAC a 24 VDC non più internamente al quadro, ma direttamente sul carico. Ciò diminuisce la perdita di potenza al minimo. Possono essere ridotte anche le dimensioni del quadro elettrico, che in alcune applicazioni può addirittura scomparire.

Il nuovo alimentatore switching Emparro67 Hybrid presenta due canali MICO integrati per il monitoraggio della corrente, ad esempio per controllare due sistemi separati: sensori, attuatori o in particolare moduli bus di campo. In tal modo, le tensioni di sensore/modulo e degli attuatori possono essere monitorate separatamente, garantendo la massima disponibilità del sistema bus. I canali MICO per il monitoraggio dei due circuiti di carico 24 VDC sono impostabili su valori differenti.

Emparro67 Hybrid è equipaggiato con un’interfaccia IO-Link con connessione M12 ed è in grado di comunicare con un master IO-Link di livello superiore. Emparro67 Hybrid può quindi essere utilizzato in applicazioni intelligenti completamente interconnesse. Un’applicazione concreta è il monitoraggio del ciclo di vita dell’apparecchiatura. Le aziende che si occupano di costruzione di impianti o di ingegneria meccanica possono utilizzare queste funzioni di manutenzione predittiva per sviluppare nuovi modelli di business.


Di Alexander Hornauer e Manuel Senk

Download