Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / News / News di prodotto / Detail page

News di prodotto

lug 06, 2017

Modlight Illumix

Per un'illuminazione perfetta, come da luce naturale

Modlight Illumix "Classic Line"

La linea Modlight Illumix illumina in modo ottimale macchinari e impianti con luce di qualità naturale grazie a LED a lunga durata che non necessitano di manutenzione.

Con la loro struttura compatta, le luci “Slim Line” rappresentano una soluzione affidabile per macchinari e impianti collocati in spazi ristretti.  Negli ambienti industriali, le luci della linea “Classic Line” sono la fonte luminosa ideale grazie alla custodia in alluminio e il vetro anti-rottura a strato singolo con spessore 4 millimetri. Per questa ragione, sono indicate per l'impiego nei classici ambienti di fabbricazione di impianti e macchinari.

Per l'impiego direttamente nelle aree di lavoro costantemente esposte a refrigeranti e lubrificanti, la soluzione ideale è "Xtreme Line" di Modlight Illumix, con l'elevata classe di protezione IP69K. Queste luci funzionano stabilmente anche in condizioni atmosferiche subtropicali con temperature che arrivano fino a 55°C e sono a tenuta stagna al 100%. La tecnologia LED di queste luci si rivela più efficiente degli elementi tubolari alogeni e la resa luminosa di 105 lm/W fornisce la stessa quantità di lumen a fronte di un consumo di corrente significativamente più basso. I LED sono privi di piombo e mercurio e non inquinano l'ambiente. 

Tutte le luci Modlight Illumix sono attivabili direttamente dai moduli bus di campo di Murrelektronik.