Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Prodotti

Elettronica nel quadro elettrico

Sistemi per gestione ottimale della corrente

I componenti per quadro elettrico Murrelektronik assicurano l’alimentazione ottimale di macchine e sistemi.

I singoli componenti sono concepiti per lavorare insieme al meglio, per assicurare un’alimentazione costante con un occhio di riguardo all’efficienza. I tempi di installazione vengono notevolmente ridotti e il sistema è più stabile grazie ai moduli antidisturbo e buffer.

Elettronica nel quadro elettrico - Panoramica

Emparro

Gli alimentatori Murrelektronik della serie Emparro raggiungono un grado di efficienza del 95%! Ciò riduce al minimo la perdita di potenza e il basso consumo energetico permette grandi risparmi.  leggi


Emparro ACCUcontrol

The Emparro ACCUcontrol UPS module rounds out the high-performance Emparro power supply system. In the event of a power failure, it automatically switches to battery operation and prevents machine downtimes. Investing in a UPS system frequently pays…  leggi


Emparro HD – Heavy Duty

L’alimentatore switching Emparro HD è progettato per garantire un’alimentazione elettrica affidabile in ambienti particolarmente gravosi.
Le aree di applicazione in cui Emparro HD è sfruttato al meglio sono quelle in cui l’alimentatore, anche se…  leggi


Emparro67

Gli alimentatori Emparro67 sono progettati per applicazioni a bordo macchina. Sono robusti e resistono anche in condizioni ambientali particolarmente gravose. Emparro67 riduce significativamente la perdita di potenza e aiuta a contenere i costi…  leggi


Emparro® 3~

Gli alimentatori Emparro 3-fase per applicazioni 24V garantiscono una gestione ottimizzata della corrente. Le unità di alimentazione, oltre ad essere estremamente affidabili, sono anche straordinariamente efficienti grazie alla riserva di potenza…  leggi


Evolution

Gli alimentatori della serie Evolution di Murrelektronik sono estremamente affidabili e contribuiscono ad aumentare la disponibilità dei sistemi. Se il il sistema di alimentazione trifase ha un guasto temporaneo, Evolution continua a funzionare in…  leggi


Filtri EMC

I filtri EMC sono essenziali per prevenire i disturbi su macchine e sistemi. Riducono l'emissione di interferenze migliorando al contempo l'immunità da interferenze interne ed esterne. Murrelektronik propone una gamma completa di filtri.  leggi


MB Redundancy Balance

I sistemi di alimentazione sono spesso progettati in modo ridondante, con due alimentatori, al fine di ottenere la massima disponibilità del sistema. Il modulo Murrelektronik per la gestione della ridondanza, MB Redundancy Balance, bilancia…  leggi


MICO Basic

MICO Basic è il modulo intelligente per la distribuzione di corrente che Murrelektronik propone per le applicazioni 24 V DC. Controlla la distribuzione della corrente e, in caso di cortocircuito, scollega il canale interessato appena questo si rende…  leggi


MICO Classic

MICO Classic è il modulo intelligente per la distribuzione di corrente che Murrelektronik propone per le applicazioni 24 V DC. Questo componente per armadio elettrico monitorizza la corrente su un massimo di quattro canali. Segnala l'approssimarsi al…  leggi


MICO Fuse

MICO Fuse è l'alternativa ideale all'utilizzo di singole morsettiere di protezione. Il modulo compatto ha otto prese per fusibili in vetro 5x20, a cui si accede facilmente dalla parte anteriore. Protegge fino a otto canali. La versione MICO FUSE 24…  leggi


Mico Pro®

Mico Pro® è il nuovo e innovativo sistema di Murrelektronik per il monitoraggio della corrente in applicazioni 12 e 24 VDC. La struttura modulare consente di adattare esattamente il sistema all'applicazione concreta, garantendo al cliente un rapporto…  leggi


MICO+

MICO+ è il modulo intelligente per la distribuzione di corrente che Murrelektronik propone per le applicazioni 24 V DC. Questo componente per armadio elettrico monitorizza la corrente su un massimo di 4 canali. Segnala l'approssimarsi al limite di…  leggi


Moduli Buffer

I cali di tensione possono causare costosi inconvenienti: interrompere i processi di produzione, provocare dei fermi macchina, rendere necessario il reset del sistema. Possono perfino causare perdita di dati e danni ai macchinari. I moduli buffer di…  leggi


Optoaccoppiatori

Gli optoaccoppiatori vengono utilizzati per combinare livelli di segnale differenti o per isolare i segnali tra loro. Implementano il trasferimento del segnale tra ingresso e uscita in modo optoelettronico e, di conseguenza, non sono soggetti a…  leggi


Relè

I relè Murrelektronik sono piccoli ma estremamente performanti. I segnalatori a LED integrati indicano lo stato di commutazione in tempo reale. Una chiara etichettatura aiuta a mantenere ordine all'interno del quadro. I moduli relè e i relè a innesto…  leggi


Trasformatori

Un trasformatore flessibile può adattarsi a richieste di tensione differenti. La gamma di prodotti Murrelektronik offre questo tipo di flessibilità, non importa che si tratti di trasformatori di isolamento, controllo o sicurezza – c'è la soluzione…  leggi