Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Prodotti

Interfacce

Connettere, separare e comunicare

Le interfacce che collegano l’armadio elettrico al bordo macchina sono elementi essenziali di molte installazioni.

Murrelektronik propone una gamma completa di componenti per connettere velocemente, separare facilmente e collegare strumentazione di diagnostica. I componenti si combinano in modo flessibile. Prese di potenza per armadio elettrico e dispositivi luminosi ad alta intensità completano l’offerta.

Interfacce - Panoramica

Componenti di illuminazione

I componenti di illuminazione Murrelektronik utilizzano la miglior tecnologia presente sul mercato. I LED hanno lunga durata e sono a basso consumo. Le torrette di segnalazione Modlight50 e Modlight70 sono di facile assemblaggio – il sistema di…  leggi


Modlink Heavy

I connettori heavy-duty della serie Modlink Heavy garantiscono affidabilità di trasmissione di segnali, corrente, dati e funzioni pneumatiche persino negli ambienti industriali più duri. Proteggono sistematicamente le interfacce da acqua, agenti…  leggi


Modlink MPV

La connessione tra sistemi bus di campo e quadro elettrico è essenziale per la manutenzione ordinaria. Se l'interfaccia è resistente può assicurare trasferimenti dati affidabili. Gli accoppiatori per armadio elettrico Modlink MPV permettono…  leggi


Modlink MSDD

Le interfacce Modlink MSDD facilitano l'accesso ai sistemi di controllo per operazioni di manutenzione o diagnostica. Non è necessario aprire l'armadio elettrico, mantenendo così il grado di protezione definito. Ciò garantisce anche che i componenti…  leggi


Modlink MSVD

Le applicazioni all'interno del quadro elettrico necessitano di prese di potenza adatte. L'offerta Murrelektronik comprende moltissime versioni per applicazioni in tutto il mondo.  leggi


Modlink Vario

Modlink Vario è un connettore modulare per l’accoppiamento e il disaccoppiamento di circuiti pneumatici, idraulici ed elettronici in un unico sistema. È adatto per un facile utilizzo in armadi elettrici, su utensili e parti di macchinario. La sua…  leggi


Accoppiatori bus di campo ibridi MSDD

Gli accoppiatori bus di campo ibridi MSDD trasferiscono dati e potenza dal quadro alla macchina. La funzione repeater amplifica ed elabora i segnali.  leggi