Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Prodotti

Sistemi I/O

Soluzioni per tutte le applicazioni

I sistemi I/O Murrelektronik connettono attuatori e sensori al controllore.

I requisiti dei sistemi I/O sono molto diversi: in alcune installazioni gli I/O sono numerosi e ravvicinati, in altre invece le distanze da coprire sono maggiori. L’ambiente industriale, inoltre, può essere pulito o gravoso. Murrelektronik offre una varietà di sistemi I/O, da semplici soluzioni di distribuzione passiva a sistemi bus di campo altamente performanti.

Sistemi I/O - Panoramica

Cube20

Cube20 è una stazione I/O decentralizzata IP20 con moduli funzionali e la possibilità di collegamento diretto ai moduli Cube67. Fino a 32 canali possono essere attivati su un unico modulo compatto, con una significativa riduzione delle operazioni di…  leggi


Cube20S

Il sistema I/O modulare Cube20S di Murrelektronik va ad arricchire la già apprezzata serie Cube con un'altra linea di prodotti in IP20 caratterizzata da molteplici vantaggi. I moduli compatti hanno una larghezza di soli 12,9 mm. Grazie al loro design…  leggi


Cube67

Cube67 è il componente all'avanguardia nei sistemi modulari bus di campo Murrelektronik. Può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della singola installazione. Cube67 è caratterizzato da connessioni estraibili, struttura…  leggi


Impact67

Impact67 permette di implementare soluzioni bus di campo efficaci e a costi contenuti con semplici segnali digitali. I robusti moduli pressofusi sono disponibili per diversi protocolli di comunicazione. Le caratteristiche principali sono: indicatori…  leggi


MASI20

Le soluzioni di installazione con AS-Interface si implementano facilmente e velocemente, sono molto flessibili e tecnologicamente efficienti. MASI00/20 concentra un elevato numero di segnali in uno spazio molto ridotto.  leggi


MASI67

MASI67 permette modalità di installazione flessibili nella costruzione dei macchinari. I moduli possono essere montati in qualsiasi punto del cavo piatto. Sono inoltre pressofusi e testati per applicazioni che richiedono il grado di protezione IP67.  leggi


MASI68

Con MASI68 si possono realizzare installazioni decentralizzate facilmente e in poco tempo. Sono inoltre moduli molto flessibili, robusti e caratterizzati da una tecnologia efficiente. MASI68 può essere installato in prossimità di sensori e attuatori.  leggi


MVK Metallico

I moduli bus di campo con grado di protezione IP67 sono componenti importanti di macchine e sistemi. Sostituiscono i complessi sistemi di cablaggio in parallelo, lasciando maggior spazio libero nell'armadio elettrico. Grazie alle sue proprietà…  leggi


MVK Metallico POF

I moduli bus di campo con protezione IP67 sono molto importanti nelle installazioni di macchine e sistemi. Sostituiscono il complesso cablaggio in parallelo e riducono il fabbisogno di spazio all'interno dell'armadio elettrico. Grazie alle sue…  leggi


MVK Metallico Safety

La sicurezza è essenziale nelle applicazioni automotive. I moduli bus di campo MVK Metallico Safety sono una soluzione molto interessante di tecnologia safety attiva. MVK Metallico Safety consente alle installazioni di raggiungere il Safety Integrity…  leggi


MVP12 Steel

I componenti utilizzati su impianti e macchinari del settore F&B si devono poter pulire facilmente. Il nuovo distributore MVP12 Steel di Murrelektronik in acciaio inox di alta qualità è la soluzione ideale per l’implementazione di un approccio…  leggi


Sistemi di distribuzione M12 in metallo

I moduli di distribuzione collegano in modo stabile il controllore e il bordo macchina. Possono essere facilmente smontati per effettuare operazioni di assemblaggio e trasporto. I componenti hanno custodia metallica, resistente agli urti meccanici e…  leggi


Sistemi di distribuzione M12 in plastica

I moduli di distribuzione collegano in modo costante il controllore e il bordo macchina. Possono essere facilmente smontati per effettuare operazioni di assemblaggio e trasporto. I moduli sono pressofusi, quindi completamente sigillati, e molto…  leggi


Sistemi di distribuzione M8

I sistemi di distribuzione M8 di Murrelektronik garantiscono installazioni a costi contenuti anche in spazi ridotti. La larghezza di soli 30mm permette l'installazione dei componenti in molte posizioni differenti.  leggi


SOLID67

SOLID67 are the new compact I/O modules from Murrelektronik. They make installation in the field easier and are very attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. They provide eight IO-Link slots directly adjacent to the process and…  leggi