Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Prodotti

Tecnica di connessione

L’imbarazzo della scelta

Murrelektronik è leader nella fornitura di cavi di connessione, con un’offerta quasi illimitata per tipologie, colori e tipi di connettore.

I connettori circolari M8, M12 e i connettori per elettrovalvola sono disponibili anche in versione precablata con cavi di quasi tutte le lunghezze. Segnalatori LED e dispositivi antidisturbo possono venire integrati. Adattatori e accoppiatori a T aumentano le opzioni di installazione. La pratica chiave dinamometrica è utilissima per garantire connessioni sicure.

Tecnica di connessione - Panoramica

Adattatori

Gli adattatori permettono modalità di connessione particolari e forniscono soluzioni creative ai problemi di ogni giorno. Garantiscono maggiore flessibilità in fase d'installazione anche se non si dispone di cavi personalizzati. Murrelektronik offre…  leggi


Cavi al metro

La qualità e la varietà dei cavi Murrelektronik sono convenienti con le bobine da 100 o 500 metri. La possibilità di avere il cavo della lunghezza desiderata, quando serve.  leggi


Cavi bus di campo

Murrelektronik offre una varietà di cavi per supportare i principali protocolli industriali, tra i quali AS-I, Can Open, Device Net, Ethernet/IP, Ether CAT, ProfiBus, ProfiNet, Sercos e molti altri.  leggi


Cavi motore

I collegamenti tra servo motori vengono effettuati tramite connettori compatti M23, ormai uno standard consolidato al posto delle vecchie morsettiere. Murrelektronik propone cavi di potenza "size 1.0" e cavi per segnali in versione pressofusa.  leggi


Cavi per sensori e attuatori

Murrelektronik propone una delle gamme più ampie sul mercato di cavi per sensori ed elettrovalvole, disponibili a magazzino o pronti in 48 ore dal ricevimento dell'ordine.  leggi


Chiave dinamometrica

L'esclusiva chiave dinamometrica Murrelektronik avvita i connettori in modo ottimale. Quando la chiave fa "click", il connettore è serrato correttamente per garantire connessioni durature, affidabili e con grado di protezione IP67. La chiave…  leggi


Connettori a cablare

Cablare un connettore è più semplice che mai con i prodotti Murrelektronik. Dal connettore a perforazione d'isolante alla versione con morsetti a molla, le procedure di cablaggio sono ridotte al minimo.  leggi


Elemento a T

Gli elementi a T raddoppiano la capacità di connessione sdopppiando i connettori e semplificano le installazioni grazie a dadi di fissaggio. Incrementando la capacità di connessione, gli accoppiatori a T riducono drasticamente (anche del 50%) il…  leggi