Voi siete qui: Home / Prodotti / Bordo macchina attivo / MASI
AS-INTERFACE OTTIMIZZARE IN MODO SEMPLICE E VELOCE: LA BASE DELL'AUTOMAZIONE

MASI

Il sistema MASI di Murrelektronik è una soluzione rapida ed economica per il collegamento di attuatori e sensori al livello più basso del bordo macchina. Il grande vantaggio di questo sistema è la facilità di montaggio e di installazione che fa risparmiare tempo e riduce gli errori.

MASI offre, con una gamma completa nella tecnica di installazione, una soluzione flessibile, dai moduli per quadro elettrico fino a quelli per bordo macchina, da MASI 00/20 a MASI 68/69K, da IP00 a IP68/69K.

Grazie alla grande varietà dei moduli, è possibile strutturare il sistema e definire l'estensione in modo rapido e sicuro.
L’integrazione ideale tra la tecnica di installazione a campo e nell’armadio elettrico.

  • Rapida installazione, facile messa in servizio, manutenzione ottimizzata
  • MASI 00/20 – moduli I/O digitali per l'uso in morsettiere e quadri elettrici
  • MASI 65 – moduli I/O digitali per tutte le applicazioni standard con grado di protezione IP67
  • MASI 67/68 – moduli I/O digitali per le applicazioni più gravose
  • Moduli I/O con omologazione TÜV con uscite sicure per l'impiego in circuiti di sicurezza fino alla categoria 3