Voi siete qui: Home / Prodotti / Bordo macchina passivo / Distribuzione passiva
DISTRIBUTORI PASSIVI SISTEMI EFFICIENTI E FACILI DA INSTALLARE

Passive Verteiler

Con i sistemi di distribuzione passivi Murrelektronik potete sostituire le morsettiere a bordo macchina, evitando così un lungo lavoro di cablaggio con i conseguenti, possibili errori. Grazie alle custodie in plastica o metallo, i nostri distributori sono applicabili universalmente. Tutti i distributori passivi sono precollaudati e tutti i cavi sono preconfezionati, facilitando ed accelerando la connessione di sensori ed attuatori al controllore. Con i distributori Murrelektronik potete ridurre notevolmente i costi di installazione e manutenzione.

Exact8 – perfetto per la vostra applicazione:

I nuovi distributori M8 Exact8 sono estremamente sottili - solo 30 mm. Hanno un rivestimento in estruso e la custodia, di nuova concezione, offre molteplici possibilità di montaggio. La famiglia Exact8 comprende distributori da 4 a 10 vie in versione da 3 e 4 poli. I distributori possono essere forniti con cavo fisso oppure con calotta ad innesto fissabile senza utensili.

MVP12 – per applicazioni standard:

Con la famiglia MVP12, Murrelektronik offre un vasto assortimento di distributori passivi M12 che si adattano particolarmente ad essere utilizzati in sistemi di trasporto, di montaggio, di collaudo e nella robotica.

MVP12-M – per applicazioni gravose:

Per condizioni di installazione particolarmente gravose, Murrelektronik propone il distributore metallico MVP12 in pressofuso ad alta resistenza meccanica, che può essere utilizzato in prossimità del processo sia con cavo fisso sia tramite connettori M23. La famiglia MVP12-M include anche distributori intelligenti con diagnostica intergrata e varianti completamente schermate, distributori per tensioni nominali fino a 125 V AC/DC e varianti omologate ATEX-II 3 G-/D.

MSDS – per chi è attento alla sicurezza:

Al sistema di distribuzione Safety di Murrelektronik si possono collegare in modo rapido e semplice pulsanti di emergenza a due canali grazie ai connettori M12 preconfezionati. Il distributore realizza automaticamente la serie dei pulsanti in un circuito di emergenza. L'MSDS segnala visivamente quale dei pulsanti di arresto di emergenza à stato attivato.