Voi siete qui: Home / Prodotti / Temi / Safety
SAFETY TECNICA DI SICUREZZA ATTIVA, CABLAGGIO EMERGENCY STOP INTELLIGENTE

SEGURANÇA

Le installazioni di macchina si dividono, a seconda dell'applicazione, in zone sicure e zone non sicure. L’esperienza nel campo della costruzione di macchine dimostra che il 90% delle applicazioni di sicurezza corrispondono ai requisiti della norma EN954-1, categoria 3. Solo il 10% ricopre il livello più elevato, la categoria 4 (fonte: VDW).

I prodotti per la tecnica di sicurezza attiva sono studiati tenendo conto dei principi della norma EN954-1, categoria 4, il che, sia in termini tecnici che economici, è un approccio che spesso supera le reali esigenze dell’applicazione.

La tecnica di sicurezza passiva …
  • è un pietra miliare sulla strada della tecnica di sicurezza
  • corrisponde alle esigenze secondo EN954-1, categoria 3
  • è vantaggiosa, tecnicamente ed economicamente

I principi sono definite sulla base degli standard attuali. La nuova norma EN ISO 13849-1 media il determinismo della EN954-1 con il probabilismo della DIN EN IEC 61508 (fonte: BGIA).

Cablaggio emergency stop

I distributori di sicurezza passiva sostituiscono le morsettiere cablate a bordo macchina. Utilizzando un distributore di sicurezza, i pulsanti emergency stop a due canali si possono collegare in modo rapido e semplice con cavi M12 preconfezionati. Il distributore configura i pulsanti automaticamente in un circuito di emergenza.

Ulteriori prese M12 per pulsanti di reset o per colonne luminose di segnalazione rendono l'installazione facile. Il distributore di sicurezza visualizza in quale punto il circuito di emergenza è stato interrotto con un pulsante EMERGENCY STOP. Questo comporta enormi vantaggi nel service e nella manutenzione.