Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Settori / Automotive / Panoramica

Automotive:

sistemi flessibili di automazione per ridurre tempi di start-up e cambio utensili

Gli impianti di produzione del settore automobilistico hanno un elevato grado di automazione. I processi devono essere sincronizzati e garantire affidabilità e disponibilità per evitare costosi fermo macchina.

IL MERCATO RICHIEDE:

  • Soluzioni di sistema per ottimizzare il processo
  • Efficienza nella gestione dei componenti
  • Supporto di tutti i sistemi bus di campo in commercio
  • Alta disponibilità di macchina

Murrelektronik offRE:

  • Soluzioni adatte al sistema
  • Opzioni di diagnostica complete
  • Componenti robusti e compatibili con i vari sistemi bus
  • Logistica eccellente per consegne in tempi rapidi

Le nostre soluzioni per il settore Automotive

Soluzioni per il reparto Press Shop

I reparti presse hanno un alto grado di automazione. Tutte le fasi di produzione sono completamente automatizzate e i componenti devono essere in grado di resistere a shock e vibrazioni; si richiedono anche massima affidabilità e disponibilità costante al fine di prevenire costosi fermo macchina. Essenziali anche tempi ridotti per la sostituzione degli utensili e modalità di avviamento veloce.Leggi

Soluzioni per il reparto Body Shop

La lavorazione della carrozzeria avviene in ambienti industriali gravosi che richiedono moduli con protezione IP67 robusti e resistenti. I moduli devono essere in grado di sopportare le vibrazioni e le scintille di saldatura. Opzioni complete di diagnostica aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.Leggi

Soluzioni per il reparto Paint Shop

Il processo di verniciatura richiede un’organizzazione flessibile, in quanto nei reparti di verniciatura vengono utilizzati colori differenti per vari modelli di auto. Sono necessari sistemi altamente affidabili per evitare i fermo macchina. Gli armadi di controllo, in questi sistemi, hanno un’alta densità di componenti elettrici.Leggi

Soluzioni per il reparto Power Train

La produzione di motore e trasmissione richiede componenti resistenti ad oli e lubrificanti. Le soluzioni installate devono essere economiche e flessibili. Importante è che i componenti siano di dimensioni ridotte perché lo spazio nelle macchine è limitato.Leggi

Soluzioni per l’assemblaggio finale

Le soluzioni di installazione per l’assemblaggio finale devono essere molto flessibili per adattarsi a richieste in continua evoluzione. I prodotti di dimensioni compatte sono più semplici da manipolare. La protezione elettronica, abbinata ad un’appropriata alimentazione, garantisce la continuità nel funzionamento dell’impianto.Leggi

Soluzioni per la logistica e la movimentazione

Le tecniche di movimentazione del materiale sono parte essenziale di tutti i processi del settore Automotive. Sistemi elettrici monorotaia o mezzi di trasporto con guida automatica spostano parti dei veicoli da un impianto di lavorazione all’altro.Leggi

Applicazione:

Tempi di sostituzione degli utensili ridotti al minimo  Leggi

Applicazione:

Stretta cooperazione con Murrelektronik  Leggi

Applicazione:

Trasmissione di energia senza contatti  Leggi

News di prodotto:

Gamma cavi  Leggi