Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Settori / Logistica / Panoramica

Logistica:

Installazione semplificata di sistemi complessi con numerosi attuatori e sensori

Nel settore della logistica e dell’handling, i sistemi sono di grandi dimensioni ed includono molti attuatori e sensori. Ridurre la complessità dell’installazione e minimizzare i tempi di messa in funzione sono priorità assolute.

Il mercato richiede:

  • Cavidotti di dimensioni ridotte e pochi cavi
  • Tempi di installazione brevi e connessioni ad innesto
  • Installazioni decentralizzate semplici, anche su lunghe distanze
  • Componenti resistenti e affidabili

Murrelektronik offre:

  • Soluzioni efficienti per installazione decentralizzata
  • Sistemi di connessione veloce al prezzo più economico
  • Soluzioni affidabili per l’alimentazione

Le nostre soluzioni per la logistica

Soluzioni per i sistemi di trasporto

I moduli buffer MB Cap non necessitano di manutenzione ed assicurano un’elevata disponibilità di sistema. Il sistema di connessione MQ12 riduce il tempo di connessione di attuatori e sensori fino all’80%.Leggi

Soluzioni per la logistica di refrigerati e surgelati

Il robusto connettore M12 Steel in acciaio inox è adatto a intervalli di temperatura da -40 a +105° C. Cavi di connessione speciali in PUR e Santoprene sono stati sviluppati per applicazioni nel settore Food & Beverage.Leggi

Soluzioni per impianti di smistamento

Cube20 presenta una densità di canali di quasi 500 punti I/O su soli 90 cm. Ciò lo rende una stazione bus di campo I/O estremamente compatta per l’armadio elettrico. I connettori M8 sono adatti per il collegamento di sensori in spazi molto ristretti.Leggi

Soluzioni per logistica aeroportuale

I moduli bus di campo MASI di Murrelektronik rendono possibile il collegamento di installazioni complesse in modo economico (ad esempio la movimentazione bagagli). Gli alimentatori ECO-Rail sono soluzioni salva-spazio per l’alimentazione decentrata.Leggi

News di prodotto:

Cube67+ per Profinet IO  Leggi