Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / News / News di prodotto / Detail page

News di prodotto

nov 07, 2018

Cambiare il protocollo in un batter d’occhio

Con i moduli IO compatti della linea Solid67

SOLID67 è la nuova linea di moduli I/O compatti di Murrelektronik che semplificano le installazioni a bordo macchina. I moduli sono dotati di otto canali master IO-Link per la gestione dei sensori/attuatori. I canali non utilizzati possono essere configurati come IO standard.

Grazie alla custodia metallica a tenuta stagna e alla notevole resistenza a vibrazioni e urti (15 e 5 G), i moduli sono pronti per essere utilizzati in ambienti industriali gravosi, anche con temperature da -20° a +70°C. Le funzioni di diagnostica completa, disponibili tramite sistema di controllo o web server integrato, facilitano la risoluzione dei problemi.

I moduli SOLID67 supportano ProfiNet ed Ethernet/IP. Basta azionare un selettore presente sul modulo. Ciò riduce il numero di versioni necessarie e, di conseguenza, il numero di moduli da stoccare a magazzino.

I connettori di alimentazione M12 (L-code) e i relativi cavi possono sopportare carichi di corrente particolarmente elevati, fino a 16 A. Con una larghezza di soli 30 millimetri, le versioni IO-Link compatte di SOLID67 sono ideali per installazioni in spazi angusti.

Download