aprile 22, 2020
La protezione ottimale di operatori e macchinari è di primaria importanza e, di conseguenza, la tecnologia di sicurezza ha priorità massima nella costruzione di macchine e impianti. I relè di sicurezza MIRO SAFE+ di Murrelektronik sono la soluzione perfetta per raggiungere standard tecnici elevati di sicurezza secondo il Performance Level e (PLe) come da norme EN 13849-1.
I relè di sicurezza MIRO SAFE+ hanno prestazioni particolarmente elevate. Il modulo MIRO SAFE+ Switch H L 24, ad esempio, è davvero versatile, in quanto si adatta a molteplici applicazioni, tra cui pulsanti emergency stop, barriere di sicurezza, griglie fotoelettriche e interruttori magnetici. Gestisce Comprende tre switch NO e uno switch NC. Può essere utilizzato sia con che senza il monitoraggio del pulsante di restart.
La stessa versatilità si ritrova nel relè MIRO SAFE+ Switch H 48-230 con ingresso di tensione a range esteso. Questo relè di sicurezza per applicazioni con 48…230 V AC, ad esempio anche per il mercato americano, è adatto per pulsanti emergency stop e monitoraggio di porte di sicurezza, sia con che senza il monitoraggio del pulsante di restart.
La gestione dei tempi di intervento è regolata da MIRO SAFE+ T 1 24. Questo modulo si impiega in applicazioni che prevedono contatti istantanei o ritardati. È possibile programmare singolarmente ritardi fino a 30 secondi. È un relè particolarmente compatto: solo 22,5 millimetri di larghezza. La versione MIRO SAFE+ T 2 24 ha due contatti ritardati e una larghezza di 45 millimetri.
MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 ha un design essenziale. È dotato di morsetti a vite e adatto per applicazioni con porte di sicurezza, interruttori emergency stop e barriere fotoelettriche. Il modulo è un’ottima soluzione ove non sia necessario monitorare il pulsante di restart.
I grandi vantaggi dei relè di sicurezza della gamma MIRO SAFE+ sono: etichettatura per una chiara identificazione, indicatori di stato a LED ben visibili sulla parte anteriore, utilizzo flessibile grazie al riconoscimento dei corto circuiti, cablaggio facile con morsetti a molla plug-in a connessione veloce ed elementi di codifica che verificano che i morsetti siano correttamente montati.
Puntuale e preciso: lo spegnimento intelligente è la caratteristica principale di Mico, il modulo di distribuzione di corrente di Murrelektronik. Mico67 migliora le soluzioni di…
Murrelektronik ti spiega come la gestione del traffico dati con lo switch più adatto possa potenziare una rete industriale con il minimo sforzo e al giusto prezzo.
Murrelektronik amplia il suo ambito di competenza e propone, con Vario-X, la prima piattaforma di automazione completamente decentralizzata in grado di collegare i dispositivi a…