Cube20S, sistema bus di campo modulare | Murrelektronik

Cube20S

Sistema bus di campo modulare per armadio elettrico

Compatto, veloce, sicuro

Il sistema I/O modulare Cube20S di Murrelektronik va ad arricchire la già apprezzata serie Cube con un'altra linea di prodotti in IP20 caratterizzata da molteplici vantaggi. I moduli compatti hanno una larghezza di soli 12,9 mm. Grazie al loro design modulare, possono essere facilmente e velocemente collegati. Il backplane integrato permette la distribuzione, tra i vari moduli, sia delle alimentazioni che della comunicazione.

Sistema modulare con ingressi e uscite di sicurezza

  • Struttura modulare
  • Morsetti a molla salvaspazio
  • Moduli di sicurezza con ingressi e uscite sicuri con la più alta protezione possibile (fino a PLe)
  • LED di segnalazione su singolo canale
  • Tempo di risposta fino a 20 μs
  • Alta modularità con 2, 4, e 8 canali
  • Fino a 64 moduli per nodo bus
  • Ampia gamma di varianti
  • Schema di collegamento sui moduli

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...