Murrelektronik

Voi siete qui: Murrelektronik – stay connected / Settori / Automotive / Detail page

Automotive

apr 20, 2012

Gamma cavi

Bobine di cavo di alta qualità

I cavi sensore-attuatore Murrelektronik di alta qualità sono disponibili anche in bobine di lunghezze variabili da 100 a 500 metri, per offrire sempre maggiore flessibilità.

Grazie a una stretta collaborazione tra Murrelektronik e produttori di cavi di alta qualità, i clienti possono godere di un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso grazie al formato di vendita. I cavi offerti sono di differenti qualità, colori, sezioni trasversali dei conduttori e numero di conduttori. Inoltre esistono cavi sia schermati che non schermati e in varianti bus di campo.

Nella qualità delle guaine, Murrelektronik offre quattro alternative. I cavi in PVC sono adatti per applicazioni nel settore Food&Beverage e per campi di applicazione esenti da contaminazione, ad esempio nei macchinari per imballaggio. Per il campo di applicazione con maggiori requisiti meccanici, ad esempio nelle macchine per movimentazione e trasporto, i cavi in PUR/PVC sono la soluzione ottimale. I cavi PUR-UL/CSA, grazie alla loro resistenza a oli, refrigeranti e lubrificanti e alle ottime caratteristiche per catene portacavo (più di 5 milioni di cicli di piegatura), sono ideali per le macchine utensili o per la fabbricazione di macchinari ad asportazione di trucioli. Questi cavi sono anche molto interessanti per il mercato americano poiché, grazie alla guaina modello 20233 (uso esterno) e all'altissima classe di resistenza al fuoco (UL) VW-1, sono a norma NFPA79 (edizione 2012). Per applicazioni nel campo della robotica per catene portacavo ad alte prestazioni, sono particolarmente adatti i cavi PUR con guaine esterne resistenti alle scintille di saldatura. Offrono più di 10 milioni di cicli di piegatura nelle catene portacavo e 1 milione di cicli in torsione ±360°.

Per il confezionamento di questi cavi, Murrelektronik offre un vasto programma di connettori a innesto autocollegabili. Sono disponibili connettori M8, M12 o a valvola e su richiesta con attacco a morsetto saldato o avvitato.