Murrelektronik

Food & Beverage e Packaging:

Soluzioni d’alimentazione

Nel settore food & beverage la richiesta di potenza è elevata in diversi ambiti. I processi di raffreddamento (sistemi di refrigerazione e surgelazione), le linee di trasporto e i macchinari di riempimento ad alta energia possono generare costi elevati. Secondo studi recenti, i consumi elettrici sono la terza voce di spesa per le aziende produttive.

LE ESIGENZE

  • Riduzione dei consumi
  • Alimentazione ridondante
  • Compensazione di brevi cali di tensione di rete
  • Distribuzione intelligente
  • Disattivazione intelligente di parti di macchinario
  • Funzionamento ininterrotto

Le soluzioni semplici per ridurre i consumi sono accolte con favore perché aiutano a mantenere un vantaggio competitivo in un mercato sempre più votato alla riduzione dei costi. I prodotti Murrelektronik possono essere di grande aiuto!

  • Unità di alimentazione ad alta efficienza: grado di efficienza fino al 95%
  • La tecnologia a LED delle luci di segnalazione riduce i consumi del 70% rispetto alle lampade ad incandescenza
  • Le uscite di MICO+ possono essere disattivate selettivamente dall’unità di controllo quando, ad esempio, alcune parti di macchinari non vengono utilizzate. Grazie a questa funzione, vengono alimentati solo i componenti effettivamente in uso. Si risparmia energia, si riducono le perdite, si incrementa la durata e di conseguenza la produttività della macchina. Non appena il componente è di nuovo necessario, può essere riattivato in modo altrettanto rapido mediante MICO+.
  • I moduli come MVK Metallico ProfiEnergy spengono i LED e le uscite degli attuatori quando non richiesti, ad es. durante le pause. In questo modo il sistema non spreca energia e non è necessario il riavvio manuale
  • Connettori per elettrovalvola e distributori passivi con riduzione di potenza durante il tempo di inattività – con consumi energetici ridotti fino al 60% e in alcuni casi all’80%

Murrelektronik propone soluzioni di alimentazione ridondante per ridurre preventivamente e in maniera consistente il rischio di avaria del sistema di alimentazione. In aggiunta, l’abbinamento con sistemi di bufferizzazione compensa temporanei cali di tensione di rete e agevola la procedura di spegnimento in sicurezza in caso di guasto.

I prodotti Murrelektronik si adattano ai bisogni specifici di ogni settore ed includono soluzioni testate, economiche e di lunga durata per l’alimentazione, la bufferizzazione e la distribuzione di corrente 24VDC e 48VDC – in poche parole: gestione completa della corrente.