MVK Fusion Modulo Bus di Campo - Murrelektronik | Murrelektronik
MVK Fusion, il Modulo Bus di Campo Murrelektronik

MVK Fusion

Modulo PROFINET/PROFIsafe di Murrelektronik

MVK Fusion: il rivoluzionario modulo 3 in 1 di Murrelektronik

Il modulo PROFINET/PROFIsafe combina 3 funzioni di base della tecnologia di installazione:

  • sensori e attuatori digitali standard
  • sensori e attuatori digitali di sicurezza
  • IO-Link

Questa composizione è straordinariamente innovativa. Permette la realizzazione di progetti di automazione nuovi e pionieristici. In più,  consente un’installazione più facile e veloce.

La complessità della parametrizzazione viene ridotta grazie a MVK Fusion perché viene eseguita completamente nell’ambiente di configurazione del controllore di sicurezza. 

Inoltre, lo sviluppatore del software e il progettista elettrico non devono più prendere dimestichezza con strumenti e manuali specifici del produttore.

MVK Fusion richiede meno moduli per unità modulare, nel migliore dei casi solo uno. Ciò offre interessanti opportunità per un gran numero di applicazioni di automazione.

MVK Fusion richiede meno moduli per unità modulare, nel migliore dei casi solo uno. Ciò offre interessanti opportunità per un gran numero di applicazioni di automazione.

Murrelektronik MVK Fusion
Massima configurabilità del modulo MVK Fusion
Un unico modulo con la massima configurabilità

La particolarità del modulo bus di campo MVK Fusion è la sua multifunzionalità. Esso combina 3 funzioni di base della tecnologia di installazione: 

  • sensori e attuatori digitali standard
  • sensori e attuatori digitali di sicurezza
  • IO-Link

MVK Fusion semplifica le installazioni riducendo al minimo il numero di moduli necessari.

 
MVK Fusion: totale flessibilità per le applicazioni di sicurezza
Massima flessibilità per le applicazioni di sicurezza

MVK Fusion raggruppa le funzionalità relative alla sicurezza in un unico modulo:

  • le 3 porte di ingresso safety a 2 canali ciascuna 
  • una porta di uscita safety con 2 uscite di sicurezza 
  • una porta IO-Link di classe B con chiusura di sicurezza

In questo modo MVK Fusion permette di raggiungere elevati livelli di sicurezza e una protezione ottimale sia per l’operatore sia per la macchina.

 
Con MVK Fusion la parametrizzazione di sicurezza è in pochi click
Parametrizzazione di sicurezza in pochi click

Con MVK Fusion, la parametrizzazione di sensori e attuatori di sicurezza è straordinariamente semplice. 

In pochi click la funzione di sicurezza viene selezionata nell’Engineering Tool del controllore di sicurezza - e la parametrizzazione è completamente definita. Tutto questo non necessita l’uso di software specifici dei diversi produttori.

 
Il modulo MVK Fusion è di massime prestazioni e assoluta affidabilità
Prestazioni Elevate

MVK Fusion è ideale nei casi in cui è richiesta la massima prestazione e l'assoluta affidabilità.  

I moduli sono adatti per applicazioni in: 

  • Conformance Classe C (IRT), 
  • Shared Device 
  • Netload Class III
   
L’ampia applicazione e opzioni diagnostiche di MVK Fusion

La vasta gamma di applicazioni e opzioni diagnostiche del modulo MVK Fusion

Il modulo MVK Fusion può essere utilizzato per un’ampia serie di applicazioni, anche in situazioni di ambienti gravosi. Non solo: offre tante opzioni diagnostiche. Nel dettaglio, ecco tutte le caratteristiche:

  • robusta custodia metallica, con eccezionale resistenza alle scintille di saldatura
  • server web integrato per la memorizzazione degli errori
  • rotary switch per una facile impostazione degli indirizzi di sicurezza
  • dissipatore di calore opzionale per temperature estreme
  • utilizzo anche ad alta quota (fino a 3.000 metri slm)
  • diagnostica completa per la rilevazione rapida dei guasti
Michael Greiner, Senior Product Manager Murrelektronik

Con il modulo bus di campo MVK Fusion, diamo ai nostri clienti la possibilità di proseguire nell’attività di standardizzazione delle unità modulari. Ciò permette progetti di automazione nuovi e pionieristici.

Michael Greiner, Senior Product Manager

Scarica la brochure!

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...