Soluzioni di installazione intelligenti

Le nostre soluzioni per la machine vision funzionano in modo affidabile con telecamere di qualsiasi produttore. I componenti decentralizzati semplificano l'installazione e forniscono le massime prestazioni con un cablaggio minimo. I sistemi compatti ad alte prestazioni velocizzano l'installazione, riducono i costi, sono pronti all'uso e semplificano la diagnostica.
Scopri le soluzioni di installazione di ultima generazione per la machine vision!
>> Richiedi subito un contatto
I moduli IO di Murr offrono notevoli vantaggi ai nostri clienti. L'installazione è semplice e veloce - non è necessario l'intervento di un elettricista - e i LED di stato integrati su ogni porta aiutano gli utenti a risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente.

Fino al 30% di risparmio sui costi
Ecco un esempio per scoprire come risparmiare lungo l'intera catena del processo. Utilizziamo quattro telecamere, uno switch managed ibrido e un alimentatore direttamente sull'impianto. Ogni telecamera è collegata con due soli cavi (alimentazione e comunicazione). Grazie alla soluzione di installazione decentralizzata per l'elaborazione industriale delle immagini, è possibile ottenere notevoli risparmi nelle singole fasi del processo.
Inizia subito a risparmiare con le soluzioni di installazione per machine vision di ultima generazione di Murrelektronik
Ti aiutiamo a realizzare il tuo potenziale risparmio lungo tutta la catena del processo!
Esempi di installazione di Machine Vision di ultima generazione
Ispezione

La soluzione più semplice per una singola telecamera: il distributore I/O
Le stazioni di ispezione smistano i contenitori difettosi o contaminati. Il risultato è indicato dalle spie luminose della stazione di lettura. L'installazione sul campo è resa più semplice dal distributore I/O. Tutti gli elementi sono collegati al distributore I/O della telecamera e alimentati. Ciò garantisce una soluzione di installazione semplice e standardizzata, indipendentemente dalla telecamera. Il laborioso cablaggio del cavo a 12 poli è sostituito da un singolo connettore M12.
Misura

La soluzione snella per più telecamere: lo switch unmanaged a 4 porte
In una stazione di lettura, due telecamere smistano i pacchi in base alle dimensioni e allo spazio richiesto, utilizzando codici a barre e misurazioni. Uno switch unmanaged con quattro porte trasmette solo i risultati della lettura, non le immagini. Lo switch e le telecamere sono alimentati da un distributore NEC Class 2 a 4 canali. Grazie all'opzione daisy chain, è possibile collegare rapidamente e senza problemi altre stazioni di lettura identiche a entrambi i dispositivi. Il montaggio diretto dei moduli sulla macchina e i connettori standardizzati e precablati consentono una rapida installazione ed espansione.
Controllo

La potente soluzione all-in-one: lo switch managed ibrido
Quando si controlla un robot, lo spazio e il payload del braccio sono limitati. In fase di progettazione occorre inoltre tenere conto dei requisiti specifici di resistenza alla torsione e di raggio di curvatura. Lo switch managed ibrido offre una soluzione completa, efficiente ed economica per la comunicazione e l'alimentazione delle telecamere. È possibile collegare più telecamere su un unico modulo. L'uso di connettori standardizzati per telecamera facilita il collegamento rapido e semplice.
Identificazione

Facile da scalare: daisy chain con la soluzione all-in-one
La scansione a 360° dei bagagli richiede un collegamento efficiente di molte telecamere. Lo switch managed ibrido consente di installare fino a quattro telecamere per switch, direttamente sul tunnel di scansione. Lo switch alimenta le telecamere, trasmette, ad esempio, il segnale di trigger e di encoder e garantisce la comunicazione. È possibile collegare altre telecamere grazie all'opzione daisy chain. I moduli I/O industriali consentono la visualizzazione dei processi dal campo al cloud grazie alle loro interfacce. Questa soluzione riduce la quantità di cablaggio, fa risparmiare spazio nell'armadio di controllo e abbatte in modo evidente i costi.
Vuoi saperne di più?

Cambia ora
Sperimenta un'installazione semplice, veloce e affidabile con le nostre soluzioni decentralizzate e preassemblate.