Nel mondo dell'automazione, niente è lasciato al caso. Tutto viene sottoposto a test accurati, con lo scopo di favorire:
programmazione digitale
installazione
messa in servizio semplice e rapida
reale risparmio
sostenibilità
Murrelektronik ti permette di raggiungere questi obiettivi sempre più complessi con soluzioni creative. L'automazione decentralizzata in un sistema modulare rende il tuo impianto pronto per il futuro.
Semplice, Intelligente, Personalizzato
Pronto per il futuro.
SCARICA IL FLYER DI VARIO-X (PDF) SOLUZIONE CON CONTROLLORE IPC soluzioni per il settore automotive
Vario-X è un sistema di automazione decentralizzata al 100% senza armadio elettrico. Questo sistema si occupa di:
decentralizzare
modularizzare
combinare tecnologie diverse
operare in modo energeticamente più efficiente
ridurre e semplificare la complessità
trovare soluzioni smart a bordo macchina
Questo è ciò che fa Vario-X, automazione decentralizzata al 100% senza armadio elettrico. Inoltre, il sistema Vario-X risolve sfide produttive sempre più complesse. Vario-X è un sistema modulare che ha soluzioni per tutte le esigenze di macchina, fin nei minimi dettagli. Puoi pianificare ed espandere il tuo sistema a regola d'arte: flessibile, scalabile, a bordo macchina e costante.
Con il nostro sistema decentralizzato, elimini le lunghe e laboriose procedure di installazione, i tempi di montaggio e le fonti di errore.
Manutenzione e tempi di inattività sono regolati in base ai tuoi cicli di produzione grazie alla manutenzione predittiva. Sembra complesso, ma con Murrelektronik tutto diventa molto semplice!
Il futuro dell'automazione è Zero Cabinet!
Vario-X è una piattaforma di automazione completamente flessibile e scalabile con massime prestazioni a tutti i livelli e su tutte le interfacce. Perché il futuro dell'automazione farà a meno di armadio elettrico e aria compressa, ma sarà in rete, connesso ed efficiente anche in termini di costi.
Vario-X è una piattaforma di automazione modulare che permette la realizzazione di soluzioni personalizzate. Viene sviluppato e ingegnerizzato in base alle esigenze individuali del cliente e trasferisce tutti i componenti di automazione vicino agli attuatori.
Con l’integrazione di servoazionamenti decentralizzati, Vario-X garantisce l'affidabilità di alimentazione, segnale e gestione dei dati direttamente a bordo macchina. Ciò significa che, per la prima volta, tutte le funzioni di automazione possono essere completamente decentrate – senza armadio elettrico. I robusti moduli con protezione IP67 (resistenti a liquidi e polveri) vengono semplicemente agganciati uno di fianco all'altro nel backplane con il sistema di supporto alla macchina già integrato. In tal modo, è possibile montare la stazione facilmente su tutti i più comuni profili senza ulteriore protezione e, in casi estremi, le custodie possono anche sopportare carichi sulla parte superiore.
Effetti secondari positivi in termini di efficienza energetica e requisiti di spazio: quando gli armadi di controllo vengono eliminati, anche il fabbisogno di raffreddamento può essere ridotto e si libera spazio che può essere sfruttato per attrezzature di produzione a valore aggiunto, come i robot.
VARIO-X non è solo backplane, controlli, cavi. L'impianto automatizzato con VARIO-X ha da subito un gemello digitale. Un'immagine dinamica 1:1 dell'impianto reale, che contiene tutte le funzioni e i parametri del sistema da sviluppare, già in fase di progettazione e prima ancora di ordinare e assemblare i primi componenti meccanici.
Se desideri informazioni su Vario-X, compila il modulo seguente con i tuoi dati e richiedi la consulenza di un nostro esperto.