La nostra soluzione di controllo combina il meglio di un pc industriale (IPC) e di un PLC CODESYS per creare una piattaforma di automazione decentralizzata aperta e orientata al futuro. Supportando tutti i più comuni protocolli di rete e di comunicazione, spalanchiamo le porte a una nuova era dell'automazione industriale, caratterizzata da flessibilità e capacità di adattamento e sviluppo continui. La nostra soluzione IPC è il cuore di una tipologia di installazione decentralizzata che non solo risponde alle esigenze di oggi, ma è già pronta per le sfide di domani.
La filosofia decentralizzata di Murrelektronik ottimizza la tecnologia di automazione con concetti avanzati che riducono i tempi e i costi di installazione e aumentano l'efficienza del sistema.
Rivoluziona la tua tecnologia di automazione.
>> Richiedi ora un contatto
Il controllore Vario-X va oltre le funzioni di un PLC tradizionale fungendo anche da edge gateway. Ciò ne fa un componente chiave per le moderne applicazioni IoT e Industry 4.0, creando un ponte tra sensori locali e servizi cloud accessibili su scala globale. Questa funzionalità di ponte non solo facilita la connessione tra reti e sistemi diversi, ma ottimizza anche l'elaborazione dei dati e la comunicazione per scopi di automazione industriale.
L‘IPC funge da unità di controllo e raccolta dati nell‘immediata area d‘azione della macchina oppure da EDGE gateway. Se utilizzato direttamente sulla macchina, il grado di protezione IP65 dell‘IPC rende superflua la presenza dell‘armadio elettrico. Come EDGE gateway, l‘IPC processa e filtra i dati localmente prima di trasmetterli al cloud, con tempi di risposta più rapidi e maggiore affidabilità.
Accesso real time a dati e stato della macchina tramite app, via cloud o accesso VPN diretto. Macchine e sistemi possono essere monitorati e controllati in modo flessibile da remoto.
Il trasferimento dei dati su una piattaforma cloud ne permette l‘utilizzo efficiente in tempo reale, sia per le analisi che per le applicazioni nel cloud.
La crittografia end-to-end nelle comunicazioni IoT fornisce una protezione affidabile e garantisce la privacy e l‘integrità dei dati.
Dall'archiviazione dei dati e dalla visualizzazione HMI all'edge computing e alla connettività cloud, il controllore Vario-X offre un'integrazione perfetta dal sensore al cloud.
Vuoi ottimizzare la tua automazione industriale?
Offriamo servizi di supporto per le tue applicazioni, dalla consulenza fino alla programmazione completa.
Il nostro team dedicato all‘helpdesk è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere alle tue domande e fornire assistenza tecnica per assicurare il buon funzionamento della tua attività.
Il nostro servizio di teleassistenza ci permette di accedere rapidamente ai tuoi sistemi in caso di domande o problemi. Possiamo analizzare immediatamente la situazione e offrire soluzioni efficaci per ridurre i tempi di downtime e aumentare la produttività.
Il nostro team di tecnici qualificati è pronto a fornire assistenza in loco quando ne hai bisogno. Dall‘installazione alla manutenzione, siamo a tua disposizione.
CPU: Intel Atom x6414RE (4 x 1,5 Ghz; 1,5 MB cache)
RAM: 8 GB LPDDR4x con fino a 4267 MT/s
Flash: 32 GB eMMC 5.1
Memory: 128 GB SSD (opzionale fino a 1 TB)
Memory card: 16 GB micro SD card
Sistema operativo: Linux Yocto
Software: CODESYS V3 PLC runtime
Sensori integrati: temperatura, umidità, vibrazione
Grado di protezione: IP65
L'innovativo controllore Vario-X è un componente essenziale della nostra visione per rivoluzionare l'automazione industriale. Progettato per le sfide dinamiche dell'industria 4.0, combina funzioni tradizionali di controllo con edge computing all'avanguardia, creando così una solida base per operazioni efficienti e a prova di futuro. La compatibilità con un'ampia gamma di protocolli di rete e di comunicazione ne fa una soluzione estremamente adattabile che può essere utilizzata in molti scenari di automazione. In qualità di partner per la tecnologia di automazione, ti assistiamo con una gamma completa di servizi per garantire che le tue esigenze siano soddisfatte in modo efficiente in ogni fase della tua attività. Affidati a Murrelektronik per ottimizzare i tuoi processi di automazione, oggi e in futuro!
Vai incontro al futuro dell'automazione. Contattaci subito per scoprire come migliorare la tua produttività grazie alla potenza e alla flessibilità di Vario-X.