50° Anniversario | Murrelektronik

MURRELEKTRONIK IN FESTA

Ciò che ha avuto inizio 50 anni fa da una brillante idea del nostro fondatore Franz Hafner, con la creazione di un prodotto ancora oggi di successo, si è nel tempo sviluppato in una delle aziende leader nella tecnologia dell'automazione, con una rete globale e capillare di circa 3.000 esperti in più di 50 paesi.

Nell'anno del nostro anniversario, ripercorriamo insieme i capitoli più importanti del nostro successo. Ci auguriamo di continuare la nostra storia insieme verso nuovi traguardi. Buona lettura!

[Translate to Italy: Italian [it_IT]:] Franz Hafner
Franz Hafner
0
 
l
caffè bevuti
0
 
km
distanze percorse in gare aziendali
0
studenti e stagisti
0
ex studenti/stagisti ora dipendenti di Murrelektronik Germania
0
dipendenti che lavorano in Murrelektronik Germania da più di 30 anni
0
articoli prodotti
0
 
%
consulenza di sistema
0
 
kWh
energia solare autoprodotta in un anno
0
 
years
di esperienza nella tecnologia dell'installazione elettrica decentralizzata
1975
Fondazione
Il primo prodotto Murrelektronik
1977
1979
Il primo edificio a Oppenweiler, Germania
La festa Hocketse di Stoccarda
1983
Il primo studente
Regno Unito
1984
Francia
La squadra di Sulzbach, Germania
1989
La squadra di pallamano TV Oppenweiler
Finlandia
1993
I festeggiamenti di Capodanno
USA
1995
Brasile
1996
Murrelektronik Oppenweiler
1999
2004
La gita degli apprendisti
2008
I festeggiamenti di Capodanno
2011
I festeggiamenti di Capodanno
SPS Norimberga
2012
Giro in mongolfiera a Dobbiaco
I festeggiamenti di Capodanno
2013
Automation App Award
SPS Norimberga
2015
SPS Norimberga
La festa Hocketse di Stoccarda
Esposizione interna
I festeggiamenti di Capodanno
2017
SPS Norimberga
La festa Hocketse di Stoccarda
2021
Vario-X
La festa Hocketse di Stoccarda
Industry 4.0 Innovation Award
2024
SPS Norimberga
Alliance Industry 4.0 Award Baden-Württemberg

ONE MOMENT IN TIME...

Ogni mese, potrai conoscere meglio Murrelektronik e le persone che hanno contribuito alla sua crescita.

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...