aprile 22, 2020
La protezione ottimale di operatori e macchinari è di primaria importanza e, di conseguenza, la tecnologia di sicurezza ha priorità massima nella costruzione di macchine e impianti. I relè di sicurezza MIRO SAFE+ di Murrelektronik sono la soluzione perfetta per raggiungere standard tecnici elevati di sicurezza secondo il Performance Level e (PLe) come da norme EN 13849-1.
I relè di sicurezza MIRO SAFE+ hanno prestazioni particolarmente elevate. Il modulo MIRO SAFE+ Switch H L 24, ad esempio, è davvero versatile, in quanto si adatta a molteplici applicazioni, tra cui pulsanti emergency stop, barriere di sicurezza, griglie fotoelettriche e interruttori magnetici. Gestisce Comprende tre switch NO e uno switch NC. Può essere utilizzato sia con che senza il monitoraggio del pulsante di restart.
La stessa versatilità si ritrova nel relè MIRO SAFE+ Switch H 48-230 con ingresso di tensione a range esteso. Questo relè di sicurezza per applicazioni con 48…230 V AC, ad esempio anche per il mercato americano, è adatto per pulsanti emergency stop e monitoraggio di porte di sicurezza, sia con che senza il monitoraggio del pulsante di restart.
La gestione dei tempi di intervento è regolata da MIRO SAFE+ T 1 24. Questo modulo si impiega in applicazioni che prevedono contatti istantanei o ritardati. È possibile programmare singolarmente ritardi fino a 30 secondi. È un relè particolarmente compatto: solo 22,5 millimetri di larghezza. La versione MIRO SAFE+ T 2 24 ha due contatti ritardati e una larghezza di 45 millimetri.
MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 ha un design essenziale. È dotato di morsetti a vite e adatto per applicazioni con porte di sicurezza, interruttori emergency stop e barriere fotoelettriche. Il modulo è un’ottima soluzione ove non sia necessario monitorare il pulsante di restart.
I grandi vantaggi dei relè di sicurezza della gamma MIRO SAFE+ sono: etichettatura per una chiara identificazione, indicatori di stato a LED ben visibili sulla parte anteriore, utilizzo flessibile grazie al riconoscimento dei corto circuiti, cablaggio facile con morsetti a molla plug-in a connessione veloce ed elementi di codifica che verificano che i morsetti siano correttamente montati.
Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta
Un’unica torretta LED per ogni esigenza di segnalazione industriale: 21 colori, 4 modalità operative e gestione smart via IO-Link.
Illuminazione e segnalazione combinate in un'unica lampada industriale a LED: compatta, potente e integrabile via IO-Link.