Modlight60 Pro RGB – Torretta di segnalazione intelligente con IO-Link | Murrelektronik

novembre 27, 2024

Modlight60 Pro RGB IO‑Link: Segnalazione smart e multicolore

Un’unica torretta LED per ogni esigenza di segnalazione industriale: 21 colori, 4 modalità operative e gestione smart via IO-Link.

Modlight60 Pro RGB torretta segnalazione multicolore IO‑Link

Modlight60 Pro RGB – un unico dispositivo per ogni segnalazione

Modlight60 Pro RGB è la nuova torretta di segnalazione di Murrelektronik progettata per semplificare e potenziare la comunicazione visiva nei processi industriali. Grazie a una tecnologia LED RGB avanzata e alla connettività IO-Link, permette di personalizzare colori, effetti e modalità di segnalazione, tutto con un solo dispositivo.

La torretta è composta da 20 segmenti LED (slice) che consentono di creare fino a 21 colori differenti e 10 pattern luminosi configurabili. È possibile scegliere tra quattro modalità di funzionamento:

  • Stack: ogni slice indica uno stato.
  • Level: rappresentazione percentuale (es. livello di riempimento).
  • Slice: animazione progressiva.
  • Autoscale: adattamento automatico del numero di LED.

Inoltre, l’eco-mode riduce l’intensità luminosa del 50% per risparmiare energia senza compromettere la visibilità.
Modlight60 Pro RGB è resistente e compatta (grado di protezione IP65, connettore M12), adatta a ogni ambiente produttivo, inclusi quelli con presenza di polveri, vibrazioni o liquidi.
Certificata cURus e senza necessità di IODD, la configurazione è immediata e plug-and-play.

Perfetta per applicazioni in settori come automazione, intralogistica, automotive e macchine speciali, consente di ridurre le varianti e i tempi di installazione, migliorando l’efficienza operativa.

Scarica

Novità da Murrelektronik

MVK Fusion CIP Safety – Un unico modulo per sicurezza e standard

Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta

Altro

Torretta di Segnalazione con Illuminazione RGBW IO-Link | Modlight Illumix

Illuminazione e segnalazione combinate in un'unica lampada industriale a LED: compatta, potente e integrabile via IO-Link.

Altro

Mico67 – controllo del circuito a bordo macchina

Puntuale e preciso: lo spegnimento intelligente è la caratteristica principale di Mico, il modulo di distribuzione di corrente di Murrelektronik. Mico67 migliora le soluzioni di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...