luglio 30, 2025
Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta
Con il nuovo MVK Fusion CIP Safety, Murrelektronik introduce un modulo I/O compatto che consente la gestione congiunta di segnali standard e di sicurezza funzionale in un’unica unità installabile in campo.
Certificato IP67 e pensato per applicazioni industriali robuste e decentralizzate, questo modulo è perfetto per architetture basate su EtherNet/IP e CIP Safety.
Elimina la necessità di moduli separati per segnali standard e safety: è possibile combinare ingressi e uscite digitali, standard o sicuri, senza ridondanza meccanica o cablaggi complessi.
Tra le caratteristiche principali:
MVK Fusion CIP Safety è ideale per macchine e impianti dove la sicurezza deve integrarsi perfettamente nella rete di automazione.
È inoltre perfettamente compatibile con la filosofia IO-Link Safety, offrendo massima trasparenza e diagnostica dettagliata anche sui dispositivi di sicurezza collegati.
Hai bisogno di supporto tecnico o di una demo personalizzata?
Contattaci ora
Un’unica torretta LED per ogni esigenza di segnalazione industriale: 21 colori, 4 modalità operative e gestione smart via IO-Link.
Illuminazione e segnalazione combinate in un'unica lampada industriale a LED: compatta, potente e integrabile via IO-Link.
Puntuale e preciso: lo spegnimento intelligente è la caratteristica principale di Mico, il modulo di distribuzione di corrente di Murrelektronik. Mico67 migliora le soluzioni di…