giugno 17, 2019
Una strategia ad un unico componente, un’opportunità per la standardizzazione di unità modulari
Il modulo PROFINET/PROFIsafe MVK Fusion combina tre funzioni di base della tecnologia di installazione: sensori e attuatori digitali standard, sensori e attuatori digitali di sicurezza, IO-Link.
Questa combinazione è straordinariamente innovativa e permette la realizzazione di progetti di automazione nuovi e pionieristici e un’installazione più facile e veloce.
La complessità della parametrizzazione viene decisamente ridotta grazie a MVK Fusion, perché viene eseguita completamente nell’ambiente di configurazione del controllore di sicurezza. Inoltre, lo sviluppatore del software e il progettista elettrico non devono più prendere dimestichezza con strumenti e manuali specifici del produttore.
MVK Fusion richiede meno moduli per unità modulare, nel migliore dei casi solo uno. Ciò offre interessanti opportunità per un gran numero di applicazioni di automazione.
Un modulo unico con la massima configurabilità
La particolarità del modulo bus di campo MVK Fusion è la sua multifunzionalità. Esso combina tre funzioni di base della tecnologia di installazione: sensori e attuatori digitali standard, sensori e attuatori digitali di sicurezza e IO-Link.
Ciò semplifica l'installazione, consente di risparmiare spazio e riduce il numero di moduli necessari.
Massima flessibilità per le applicazioni di sicurezza
MVK Fusion unisce le funzionalità relative alla sicurezza in un unico modulo:
MVK Fusion permette quindi di raggiungere elevati livelli di sicurezza e ciò rappresenta una protezione ottimale per l’operatore e per la macchina.
Parametrizzazione di sicurezza in pochi click
Con MVK Fusion, la parametrizzazione di sensori e attuatori di sicurezza è straordinariamente semplice: in pochi click, la funzione di sicurezza (ad es. la barriera fotoelettrica o il pulsante arresto di emergenza) viene selezionata nell’Engineering Tool del controllore di sicurezza - e la parametrizzazione è completamente definita.
L'utente, lo sviluppatore del software e il progettista elettrico non hanno bisogno di alcuna conoscenza specifica sui parametri del modulo. Oltre a ciò, il passaggio aggiuntivo di verifica (calcolo CRC) tramite un software aggiuntivo e specifico del produttore non è più necessario. Tutto diventa quindi più veloce e semplice perché le parametrizzazioni errate non sono possibili.
High Performance
I moduli sono adatti per applicazioni in conformità Classe C (IRT), Shared Device e Netload Class III. Pertanto niente ostacola l'utilizzo in applicazioni in cui è richiesta la massima prestazione e l'assoluta affidabilità. Essi sono un elemento fondamentale per le soluzioni PROFINET per eccellenza.
Una vasta gamma di applicazioni e ampie opzioni diagnostiche
Solo un modulo per unità
"Con il modulo bus di campo MVK Fusion, diamo ai nostri clienti la possibilità di proseguire nell’attività di standardizzazione delle unità modulari. Ciò permette progetti di automazione nuovi e pionieristici. L'installazione diventa più facile e veloce. Nel migliore dei casi è necessario un solo modulo per unità." Michael Greiner Senior Product Manager
Dissipatore addizionale
Se la temperatura ambiente è particolarmente elevata (fino a 60 ° C) o la richiesta di corrente è particolarmente alta (fino a 16 A), al di sotto del modulo MVK Fusion può essere installato facilmente un dissipatore di calore. Il modulo funziona senza problemi anche in tali condizioni estreme.
Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta
Un’unica torretta LED per ogni esigenza di segnalazione industriale: 21 colori, 4 modalità operative e gestione smart via IO-Link.
Illuminazione e segnalazione combinate in un'unica lampada industriale a LED: compatta, potente e integrabile via IO-Link.