Torretta di Segnalazione con Illuminazione RGBW IO-Link Murrelektronik | Murrelektronik

settembre 18, 2024

Torretta di Segnalazione con Illuminazione RGBW IO-Link | Modlight Illumix

Illuminazione e segnalazione combinate in un'unica lampada industriale a LED: compatta, potente e integrabile via IO-Link.

Negli ambienti industriali, visibilità e segnalazione immediata sono fondamentali per garantire sicurezza, efficienza operativa e un flusso di lavoro senza interruzioni. La nuova linea Illumix di Murrelektronik è progettata proprio per soddisfare queste esigenze: si tratta di lampade industriali Modlight® Illumix RGBW LED che uniscono illuminazione e segnalazione RGBW in un solo dispositivo, con gestione semplificata tramite IO-Link.

Compatta, potente e affidabile, Illumix è disponibile in due versioni:

  • Classic, con custodia metallica rinforzata.
  • Slim, più sottile e compatta, ideale per spazi ristretti e disponibile anche in variante RGBW multicolore.

Entrambe le soluzioni offrono luminosità fino a 3360 lumen con consumi ridotti (32W max) e lunga durata operativa, grazie alla tecnologia LED energy saving. Non necessitano di manutenzione e contribuiscono a ridurre il consumo energetico dell’impianto.

La funzione di illuminazione di stato consente di cambiare il colore in base alla condizione operativa del sistema, migliorando la comunicazione visiva con l’operatore. Con connessioni M8 o M12 a 4 pin, grado di protezione IP67 e resistenza a liquidi, scintille e polveri, Illumix è perfetta per ogni tipo di macchina o ambiente di produzione.

» Scopri di più scaricando la scheda tecnica o contattando il nostro team tecnico.

Vuoi integrare Illumix nella tua applicazione industriale?
» Scopri anche Modlight Pro RGBW e le nostre soluzioni per l’illuminazione industriale.
» Contattaci per una consulenza tecnica o per richiedere una demo.

Scarica

Novità da Murrelektronik

MVK Fusion CIP Safety – Un unico modulo per sicurezza e standard

Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta

Altro

Modlight60 Pro RGB IO‑Link: Segnalazione smart e multicolore

Un’unica torretta LED per ogni esigenza di segnalazione industriale: 21 colori, 4 modalità operative e gestione smart via IO-Link.

Altro

Mico67 – controllo del circuito a bordo macchina

Puntuale e preciso: lo spegnimento intelligente è la caratteristica principale di Mico, il modulo di distribuzione di corrente di Murrelektronik. Mico67 migliora le soluzioni di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...