La chiave dinamometrica semplifica l'assemblaggio con l'esatta coppia di serraggio necessaria per garantire che ogni connessione sia sigillata in modo affidabile, stabile e sicuro.
Il principio è semplice: girare finché non si sente un clic. Ciò consente di lavorare con facilità, anche su moduli completamente equipaggiati.
Ogni testa del connettore è dotata di una guarnizione integrata per una protezione ottimale da acqua, olio, lubrificanti e altri liquidi.
La nostra chiave dinamometrica è disponibile per tutti i connettori con dimensioni dell'inserto da M8 a M23. Le diverse versioni della coppia di serraggio assicurano che venga sempre applicata la giusta pressione di contatto.
I nostri connettori e cavi sono progettati per funzionare senza problemi anche in ambienti industriali difficili. Con noi puoi essere certo che il tuo sistema funzionerà sempre in modo fluido, efficiente e a lungo.
La protezione antivibrazioni integrata assicura in modo affidabile la testa del connettore contro le vibrazioni. La schermatura a 360° garantisce inoltre una trasmissione dei dati priva di interferenze, anche in ambienti ad alto rischio EMC.
I connettori utilizzano il principio di tenuta di un O-ring e sono quindi protetti da acqua, olio, lubrificanti e altri liquidi.
Il raccordo protettivo per le guaine e il rivestimento in PUR proteggono ogni connettore dai rischi meccanici ambientali, come la polvere.