Che si tratti di sensori o attuatori, con i nostri connettori di segnale offriamo soluzioni standardizzate che si adattano perfettamente alla tua macchina.
Connettori dati M12 e RJ45 completamente schermati a 360°, che funzionano senza interferenze anche ad alta velocità. Trasmissione dati affidabile anche in presenza delle influenze EMC più avverse.
Soluzioni di alimentazione ad alte prestazioni. Che si tratti di M12 Power, MQ15, 7/8" o M23, i nostri connettori di potenza garantiscono sempre una trasmissione affidabile e sicura.
Ogni componente dei connettori è progettato per garantire durata e prestazioni senza compromessi, indipendentemente dall'ambiente in cui sono installati.
I LED a tre colori (verde, giallo, bianco) sono standard sui nostri connettori cablati e mostrano a colpo d'occhio lo stato del sistema e dei segnali. Forniscono una panoramica completa. Per un facile monitoraggio del sistema.
Riducono al minimo la resistenza di contatto e quindi l'autoriscaldamento. Ciò garantisce un contatto stabile e affidabile, per prestazioni durature in qualsiasi ambiente. Per una conduttività e una durata superiori.
La semplicità di utilizzo dei nostri connettori garantisce un'installazione rapida, una facile manutenzione e una lunga durata. Il nostro connettore RJ45, ad esempio, è dotato di un innovativo meccanismo di sgancio che ne facilita la disconnessione in qualsiasi momento, indipendentemente dalle condizioni di installazione.
Protezione dalle interferenze elettromagnetiche, anche in ambienti ad alto rischio EMC. La nostra esclusiva schermatura completa a 360° garantisce una trasmissione dei dati priva di interferenze e la massima efficienza dei tuoi sistemi.
La chiusura a sgancio rapido consente di risparmiare tempo prezioso durante il montaggio. Basta un quarto di giro per garantire connessioni affidabili e resistenti alle vibrazioni, come nel caso dei nostri connettori MQ15.
Possiamo fornire soluzioni personalizzate che vanno oltre lo standard.