Gli accoppiatori bus di campo ibridi MSDD trasferiscono dati e potenza dal quadro alla macchina. La funzione repeater amplifica ed elabora i segnali.
Caratteristiche
Installazione veloce
Manutenzione semplice
Protetto con separazione galvanica
Baud rate change in fase di funzionamento
Repeater e accoppiatore tutto in uno
Adatto per Profibus FMS/DP
Baud Rate
Lunghezza segmento
Indicatore di stato a LED
Connessioni variabili
Rilevazione automatica
L'accoppiatore ibrido per bus di campo MSDD rileva costantemente il Baud rate in modo automatico. Il Baud rate può essere modificato durante il funzionamento.
Tre segmenti completamente separati
L'accoppiatore ibrido per bus di campo MSDD permette la creazione di tre segmenti Profibus independenti e separati galvanicamente. Con un Baud rate di 1.5 Mbit/s, questi segmenti possono coprire una distanza di 200m. Con un Baud rate di 12 Mbit/s i segmenti possono raggiungere i 100m.
Informazioni a colpo d'occhio
Con LED integrato per indicazioni su stato e diagnostica.
Un ventaglio di possibilità
A bordo macchina è possibile utilizzare connettori HanBrid, M12 o 7/8". Nel quadro elettrico, i collegamenti possono essere effettuati con morsettiere o connettori Sub D9.
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti una migliore esperienza di navigazione. Continuando a navigare, accetti l'uso di questi cookie. Per maggiori informazioni.