Modlink MSDD, interfacce per pannello frontale | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 2025051111573605032986

Modlink MSDD

Interfacce per pannello frontale

La connessione con il mondo esterno

Le interfacce Modlink MSDD facilitano l'accesso ai sistemi di controllo per operazioni di manutenzione o diagnostica. Non è necessario aprire l'armadio elettrico, mantenendo così il grado di protezione definito. Ciò garantisce anche che i componenti all'interno del quadro non vengano alterati dagli agenti presenti nell'ambiente esterno.

Incidiamo a laser il vostro logo o un testo sul coperchio di Modlink MSDD senza costi aggiuntivi e per qualunque quantitativo.

Le interfacce di servizio Modlink MSDD sono bene in vista sulle porte degli armadi elettrici. Sono ideali per riportare etichette di sistema, codici e barre e avvisi vari. Ora non è più necessario applicare etichette esterne. I produttori e distributori di armadi elettrici possono apporre logo o altre scritte sul coperchio. 

COME PERSONALIZZARE MODLINK MSDD (PDF)

Struttura modulare per applicazioni in tutto il mondo

  • Diagnostica e manutenzione senza aprire il quadro elettrico
  • Protezione dei componenti interno quadro e rispetto delle norme di sicurezza durante il funzionamento
  • Più di 100.000 combinazioni telaio/inserto
  • Interfacce con protezione integrata
  • Prese internazionali di tutti i tipi
  • Ampia gamma di connettori dati
  • Soluzioni specifiche per applicazioni in tutto il mondo
  • Certificazione cURus
  • UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 e 13
Buona meccanica
Chiusura facilitata
Varianti coperchio
Molla integrata

Una molla integrata solleva il coperchio di modlink MSDD di 30 gradi. Si può quindi verificare facilmente se il coperchio è stato lasciato aperto.

Murrelektronik facilmente chiuso pittogramma
Semplicità di utilizzo

Il coperchio di Modlink MSDD può essere chiuso con la „chiave standard da 3 mm per quadro elettrico oppure tramite manopola.

Soluzioni per esigenze diverse

I telai Modlink MSDD singoli e doppi possono essere equipaggiati, a scelta, con coperchi trasparenti, argentati o rinforzati con fibra di vetro. 

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...