Modulo di sicurezza funzionale 3-in-1
MVK Fusion CIP Safety combina tre funzioni chiave della tecnologia di installazione: sensori e attuatori digitali standard, sensori e attuatori digitali per la sicurezza e IO-Link. Ciò riduce il numero di moduli bus di campo necessari per unità modulare, nel migliore dei casi a uno solo. L’installazione risulta più semplice e veloce.
MVK Fusion CIP Safety semplifica in maniera considerevole la configurazione dei sensori e degli attuatori di sicurezza. La parametrizzazione viene effettuata facilmente tramite la piattaforma di progettazione del controllore.
Non serve infatti una strumentazione specifica per trasferire l’SNN (Safety Network Number) a un nuovo dispositivo. Ciò significa risparmio di tempo e nessuna possibilità di inserimenti scorretti.
Custodia metallica robusta e completamente sigillata
Resistente a urti e vibrazioni
Grado di protezione IP67
Range temperatura da -30° a +60°C
CIP Safety
Certificazioni: CE, UKCA, UL, TÜV
Codice 55514