L'IO-Link nella forma più pura | Murrelektronik

L'IO-Link nella forma più pura

pure.IO

pure.IO è il modo più semplice ed efficace per avvicinarsi al mondo IO-Link. Con la sua nuova generazione di master IO-Link e moduli I/O IO-Link, Murrelektronik definisce nuovi standard in termini di efficienza, flessibilità e capacità diagnostiche negli impianti industriali.

Dettagli che fanno la differenza:

Un design compatto che combina flessibilità e diagnostica avanzata per applicazioni di automazione industriale.

1) ULTRA-COMPATTO ED ECOLOGICO: robusto alloggiamento in plastica (non resinato) con grado di protezione IP65

2) 8x IO-LINK

3) MULTIPROTOCOLLO: PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT, IIoT (REST API e MQTT) e WebUI

4) INDICAZIONE DI STATO INNOVATIVA: visibilità a 360°, piena trasparenza del processo e facile diagnostica grazie ai LED angolari e ai tre LED di stato per porta

 

La potente gamma di master IO-Link e moduli I/O IO-Link è adatta a diverse applicazioni industriali, come packaging e intralogistica.

Design innovativo

La gamma pure.IO è caratterizzata da un nuovo alloggiamento brevettato e innovativo:

  • Trasparenza a 360°: grazie a strumenti diagnostici integrati e di nuova concezione, è possibile avere una visione d'insieme completa dello stato dei moduli e dell'intera sequenza di processo.

  • Compattezza e flessibilità: grazie alle dimensioni ridotte e al peso contenuto, questi moduli sono ultracompatti, leggeri e versatili.

  • Sostenibilità: grazie alla struttura non resinata, i componenti possono essere smontati e riciclati. Il design sottile consente di risparmiare spazio, materiale ed energia, soprattutto se montato su componenti mobili dell'impianto.

IO-Link Daisy Chain

Con Murrelektronik, l'alimentazione e il bus di campo possono essere collegati in modalità daisy chain come di consueto. I nuovi moduli I/O pure.IO IO-Link consentono ora anche il collegamento daisy chain tramite IO-Link, aprendo nuove possibilità per l'installazione decentralizzata.

Nessuna porta persa. Maggiore portata. Massima flessibilità

  • Daisy-chain per alimentazione, bus di campo e IO-Link

  • Fino a 256 I/O per master

  • Lunghezza di collegamento fino a 40 m grazie alla porta di espansione IO-Link (2 x 20 m)

  • Plug & Play – non è necessaria alcuna configurazione o parametrizzazione

Vantaggi

  • Riduzione dei lavori di installazione e cablaggio

  • Maggiore flessibilità nelle architetture decentralizzate

  • Riduzione dei costi

  • Diagnosi rapida e manutenzione semplificata

 

SCARICA LA BROCHURE (PDF)

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...