Murrelektronik offre la più ampia selezione di tecnologie di connessione: connettori e cavi testati al 100 %, in tutte le forme, colori e dimensioni. E se la soluzione perfetta non esiste ancora? La sviluppiamo noi.
La nostra tecnologia di connessione garantisce il passaggio fluido di segnale, dati e alimentazione. Ogni connessione affidabile fa la differenza tra tempi di inattività e produttività: ecco perché per noi non c'è alternativa alla massima qualità.
Il connettore giusto per ogni esigenza, sempre e ovunque. Questa è la nostra promessa, che manteniamo senza compromessi grazie ai nostri quattro siti produttivi globali, anche per grandi quantità.
Abbiamo cavi per ogni tipo di applicazione. Che si tratti di 30 cm o 100 m, di PVC o PUR, possiamo fornirti qualsiasi tipo di cavo a partire da un solo pezzo.
Ogni connettore e ogni cavo è progettato per funzionare anche negli ambienti più ostili. Con noi, la tua automazione sarà sempre senza intoppi, efficiente e duratura.
L'installazione decentralizzata direttamente a bordo campo consente di rinunciare agli armadi elettrici e di rendere l'installazione più flessibile e più resistente ai guasti. Messa in servizio più rapida, facilità di manutenzione, sostenibilità grazie a un semplice ridimensionamento e retrofitting: questi sono solo alcuni dei numerosi vantaggi di una soluzione di sistema decentralizzata.
PLC e IPC con Vario-X
Cabinet-free e decentralizzato
Cavi e connettori per segnali, dati, alimentazione
Elementi di illuminazione, dispositivi di input e motori
La tecnologia di installazione deve essere semplice. Hai di meglio da fare che cercare il connettore giusto o perderti in installazioni complicate. Hai bisogno di tempo per focalizzarti sui tuoi obiettivi, indipendentemente dal settore.
Con noi puoi contare su consulenti orientati alla soluzione, che ascoltano, approfondiscono e lavorano con te per sviluppare la tua soluzione di installazione perfetta. Conosciamo le tue esigenze locali e ti aiutiamo a soddisfarle.
I cavi e i connettori più comuni sono sempre immediatamente disponibili. Questo significa che puoi contare su tempi di consegna brevi, anche in periodi di forte richiesta.
Parla con i nostri esperti e sperimenta quanto sia facile l'automazione con Murrelektronik.