Sistemi di automazione flessibili che vi supportano nell'installazione di impianti fotovoltaici, ad esempio per le stazioni meteorologiche, i controlli dei tracker o gli inverter.
Registrazione dati meteo più affidabile
Controllo ottimale dei tracker
Soluzioni di installazione solide e affidabili per gli inverter
Il collegamento dei sensori richiede molto tempo.
La carenza di manodopera specializzata rappresenta una sfida.
L'installazione e la messa in servizio richiedono una notevole quantità di tempo.
I pezzi di ricambio devono essere disponibili in tutto il mondo.
I dati meteorologici sono essenziali per il funzionamento e per le richieste di risarcimento assicurativo.
Vario-X combina l'acquisizione intelligente dei dati meteorologici con il controllo preciso del tracker, per ottenere la massima efficienza su ogni metro quadrato. Il risultato è un rendimento ottimale e un aumento sostenibile della resa degli impianti fotovoltaici a terra.
Il potente sistema Vario-X, senza armadio elettrico, trasmette i dati meteorologici certificati al sistema SCADA e li memorizza in un database a prova di manomissione.
Facile collegamento di sensori certificati
Installazione semplice con cavi preassemblati
Configurazione al posto della programmazione
Dati sicuri, validi per la certificazione degli eventi meteorologici
Il sistema Vario-X offre un potente PC industriale. Oltre all'ambiente runtime del PLC, offre la possibilità di utilizzare un ambiente Linux. Ciò consente di eseguire attività aggiuntive, come la centralizzazione del controllo dei tracker mediante l'esecuzione del software del produttore del tracker.
Sistema all-in-one senza armadio elettrico
Comunicazione con i tracker via radio o seriale (es. ZigBee, LoraWan, ...)
Registrazione degli allarmi, calcolo della posizione dei tracker, comunicazione con la stazione meteo
Comunicazione con SCADA, database, IIoT, ...
Il cablaggio dei convertitori di potenza ottimizza il cablaggio interno, la distribuzione di energia a bassa tensione e la comunicazione. Include:
Isolamento flessibile, sicurezza e autotrasformatori
Alimentatori e convertitori
Fusibili elettronici
Interruttori
Cablaggi per sensori, attuatori, comunicazione, energia ed elettrovalvole