L’affidabilità del giusto tipo di installazione
Murrelektronik produce componenti di automazione per le macchine utensili di diversi settori industriali.
A questo proposito, le necessità dei clienti per le installazioni decentralizzate sono varie tanto quanto le macchine e gli impianti stessi.
Tuttavia, le richieste presentano sempre caratteristiche comuni:
Grazie alla pluriennale esperienza, Murrelektronik propone soluzioni di automazione per macchine industriali che collegano tutti i punti I/O al controllore in modo economico.
Inoltre, i clienti hanno a disposizione una ampia rosa di tipologie d'installazioni:
Sulle macchine utensili, la lavorazione dei pezzi avviene con l’impiego massiccio di refrigeranti e lubrificanti.
Ecco perché le procedure di caricamento del materiale, di lavorazione diretta e di rimozione dei trucioli formano un sistema chiuso.
I moduli Murrelektronik raccomandati per l’automazione macchine utensili sono:
Inoltre, i prodotti Murrelektronik sono completamente resinati e sigillati.
Per questa ragione, resistono a:
Infine, i moduli consentono di “cambiare il controllore senza cambiare il sistema”, un punto di forza unico del sistema Cube67.
Nei macchinari e impianti per l’assemblaggio e la movimentazione dei singoli componenti finiti, Murrelektronik raccomanda tipologie di installazione con prodotti come:
La preferenza è quindi per soluzioni decentralizzate che liberino spazio nel quadro elettrico.
Inoltre, sono a prova di polvere in conformità con il grado di protezione IP6X. Infine, consentono installazioni efficienti a costi contenuti anche in sistemi distribuiti su ampie superfici.
La nostra raccomandazione per il settore delle presse a iniezione è il modulo bus di campo MVK Metallico.
Infatti, se la lavorazione prevede l’impiego di metallo o plastica fusi, è essenziale utilizzare componenti d’automazione con la custodia metallica.
Inoltre, le soluzioni migliori per le applicazioni di movimentazione e alimentazione includono Cube67 o i moduli di distribuzione passiva.
Quindi, con il vantaggio di avere tutte le funzioni protette da un robusto rivestimento metallico.
In conclusione, tutte le soluzioni bus di campo presentano opzioni avanzate di diagnostica e un elevato grado di flessibilità.
Con la funzione Machine Option Management (MOM), i cambi utensili possono essere eseguiti più rapidamente, garantendo una semplificazione delle impostazioni della macchina e una conseguente riduzione dei costi di gestione. Ciò comporta tempi di fermo impianto ridotti al minimo e aumento della produttività.
In più, i moduli Cube, con la loro forma compatta e resistente a urti e vibrazioni, in combinazione con cavi di sistema resistenti alla torsione, costituiscono la scelta migliore per le applicazioni di robotica.
In caso di guasto, MVK Metallico Safety di Murrelektronikoffre una soluzione di alto livello.
In particolare, il modulo genera ingressi e uscite sicuri in combinazione con un controllo di sicurezza (F-PLC o CNC).
Basta aggiungere un relè MIRO SAFE+ per realizzare una varietà di applicazioni di sicurezza, inclusi pulsanti di emergenza e porte di protezione.
Il sistema bus di campo Cube67 di Murrelektronik è dotato di funzioni di diagnostica completa.
Inoltre, il gateway di diagnostica permette l’accesso Plug & Play a questo tipo di dati tramite un’interfaccia Ethernet. Si tratta di una soluzione di facile implementazione che fornisce chiare indicazioni in caso di guasto e garantisce massima disponibilità di macchina.