Safety - Tecnica di sicurezza

Le soluzioni di sicurezza industriale proposte da Murrelektronik garantiscono elevata efficienza e protezione dell’intero impianto. A questo proposito, proponiamo una vasta gamma di prodotti di sicurezza adatti a diversi tipi di installazione.
Murrelektronik offre una grande varietà di soluzioni per applicazioni e necessità diverse - tutte con un ottimo rapporto costo/prestazioni.
La sicurezza industriale per la protezione ottimale di operatori e macchinari
Murrelektronik si occupa di sicurezza industriale per garantire la totale e completa protezione di lavoratori e macchinari.
Inoltre, tutte le proposte hanno un ottimo rapporto costo/prestazioni.
- A volte si rende necessario interrompere l’alimentazione delle uscite di un modulo e scollegare in modo sicuro i moduli interessati. È possibile realizzare installazioni di sicurezza che includono moduli bus di campo in sicurezza passiva e relè di sicurezza affidabili. Invece, se si utilizzano moduli bus di campo, si possono impiegare prodotti standard, semplificando le fasi di avvio.
- Con MVK Metallico Safety, MVK Fusion e Cube20S, Murrelektronik propone soluzioni safety di fascia alta. Questi componenti, se accoppiati a un controllo di sicurezza (F-PLC o CNC), permettono di ottenere ingressi e uscite di sicurezza. L’utilizzo del protocollo bus di campo PROFINET/PROFIsafe o PROFIBUS/PROFIsafe garantisce la trasmissione affidabile di dati relativi alla sicurezza, rispettando le categorie di sicurezza EN ISO 13849-1. Opzioni di diagnostica integrate semplificano le operazioni di routine.
È possibile utilizzare una vasta gamma di dispositivi di sicurezza, tra cui:
- barriere fotoelettriche
- griglie luminose
- comandi a due mani
- pulsanti di arresto di emergenza e reset
- valvole di sicurezza
- scanner laser
- porte di protezione

I dispositivi di sicurezza di Murrelektronik trasmettono in modo efficace ed economico i segnali necessari per il funzionamento sicuro di macchine e sistemi.
I prodotti Murrelektronik per la sicurezza industriale

Relè di sicurezza versatili
Relè MIRO SAFE+ Murrelektronik
I relè di sicurezza sono una soluzione collaudata nella tecnica di sicurezza funzionale. Si spengono in modo sicuro e garantiscono processi operativi attendibili. Il funzionamento è semplice in quanto non servono software aggiuntivi o integrazioni nel sistema di controllo.
MIRO SAFE+ raggiunge gli standard di sicurezza fino a Performance Level e (PLe) in base alle norme EN13849-1.
Moduli I/O di sicurezza
MVK Metallico Safety e MVK Fusion MVK Metallico Safety e MVK Fusion
I moduli MVK Metallico Safety e MVK Fusion, con protezione IP67, resistono agli agenti esterni e alle vibrazioni. Inoltre, sono ideali per applicazioni in ambienti industriali gravosi.
Infine, presentano opzioni di diagnostica completa e sono studiati per funzionare con il protocollo PROFIsafe (l’estensione di sicurezza di PROFINET).


Dispositivi di controllo e sicurezza
Pulsanti Emergency stop e Reset
I dispositivi di controllo e sicurezza devono sempre essere accessibili e funzionali. I pulsanti Emergency Stop e Reset di Murrelektronik sono integrati in installazioni elettroniche tramite cavi M12 standard preconfigurati. Una soluzione ideale per risparmiare tempo e ridurre il rischio di cablaggi poco accurati. La funzione 'Plug & Play' velocizza l’integrazione dei dispositivi di controllo sui macchinari.