Modulo bus di campo MVK Metallico Safety | Murrelektronik

MVK Metallico Safety

Modulo bus di campo per tecnologia Safety attiva

Protezione per uomo e macchina

La sicurezza è essenziale nelle applicazioni automotive. I moduli bus di campo MVK Metallico Safety sono una soluzione molto interessante di tecnologia safety attiva. MVK Metallico Safety consente alle installazioni di raggiungere il Safety Integrity Level 3 (a norme IEC 61508 e IEC 62061) e il Performance Level e (a norme EN ISO 13849-1).  MVK Metallico Safety è disponibile nelle versioni con solo ingressi oppure con ingressi e uscite.

Meno cablaggio, più diagnostica

  • Cavi di connessione sensori e attuatori più corti
  • Connessioni M12 e Push/Pull
  • Evita errori di cablaggio
  • Diagnostica completa
  • Custodia metallica resistente e robusta
Diagnostica
Grado di protezione IP67
Indirizzi di sicurezza
Monitoraggio connessione sensore
PROFINET/PROFIsafe
Robustezza
Supporto visivo
Tempo di discrepanza
Murrelektronik diagnostica pittogramma
Opzioni di diagnostica complete

Ciascun canale può essere monitorato singolarmente per eventuali problemi dovuti a sovraccarico, cortocircuito o rottura di cavo. L'avaria è segnalata da un LED sul connettore interessato e contemporaneamente viene inviato un messaggio al controllore.

Murrelektronik grado di protezione pittogramma
Resistente agli agenti esterni

Il componente è protetto da polvere, resiste all’umidità ed è a tenuta in caso di immersione "temporanea" (30 minuti in acqua alla profondità di 1 metro).

Configurazioni ProfiNET di sicurezza

I componenti di sicurezza hanno indirizzi dedicati all'interno del sistema ProfiNET. MVK Metallico Safety permette di impostare gli indirizzi attraverso tre rotary switch di facile accesso.

Guasti immediatamente rilevati

MVK Metallico Safety ha un segnale di trigger separato e parametrizzabile. I cortocircuiti causati da schiacciamento dei cavi o da difettosità nella messa a terra vengono rilevati immediatamente

Murrelektronik profinet profisafe pittogramma
Protocollo bus di campo di sicurezza

PROFIsafe è l'espansione "safety" del protocollo PROFINET e trasferisce dati di sicurezza. Questo protocollo è uno standard nelle applicazioni industriali. Ciò implica la possibilità di utilizzare una struttura di comunicazione preesistente e di risparmiare su cablaggio e tempi di installazione.

Custodia pressofusa con rivestimento protettivo

La custodia monoblocco in zinco pressofuso ha una protezione utile nelle applicazioni di saldatura. I moduli sono al riparo dalle scintille di saldatura e hanno grado di protezione IP67. La custodia pressofusa rende il modulo resistente alle vibrazioni (vibrazione 15 g, urti 60 g) e adatta alle applicazioni in ambienti industriali gravosi.

Murrelektronik supporto visivo pittogramma
Giallo sta per sicurezza

Il colore giallo di portacontatti, anelli luminosi e cartellini di siglatura identifica a colpo d'occhio i moduli di sicurezza.

Compensazione dei ritardi

L'utilizzo di un ingresso con due canali può causare ritardi, ad esempio attraverso sensori differenti. Tali ritardi possono essere compensati con un tempo di discrepanza regolabile.

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...