One Circuit Fits All
Sistemi di alimentazione per tutto il mondo
I requisiti dei circuiti di alimentazione possono variare notevolmente per macchinari e sistemi destinati in diversi punti del globo.
I produttori di macchine che esportano quote importanti sui mercati esteri hanno la necessità di creare sistemi di alimentazione per quadro elettrico diversi. A seconda del mercato di destinazione, devono...
- utilizzare prodotti diversi
- ricorrere a tipologie di cablaggio differenti e /o
- adottare metodi diversi a seconda della tensione di rete
- conoscere a fondo una grande varietà di standard e specifiche internazionali.
Altri due fattori contribuiscono a rendere ancora più complicate le installazioni di macchinari destinati ai mercati internazionali:
il riferimento a sistemi di misura diversi rispetto a quello metrico decimale; l’adozione di standard IEC piuttosto che UL. Rispettare tutte queste condizioni costa tempo e denaro! Prodotti diversi devono infatti essere approvati, testati per la loro compatibilità, integrati nel sistema e resi disponibili a magazzino. Tutti i produttori che realizzano circuiti di alimentazione devono conoscere a fondo norme e requisiti locali, ed essere in grado di recapitare i prodotti giusti al momento giusto e nei relativi mercati, spesso con complicati passaggi logistici!

La soluzione mostrata semplifica la progettazione impiegando componenti elettrici standard, nel rispetto dei principi di affidabilità, modularità e flessibilità.
La soluzione ideale…
…è costituita dai componenti per sistemi di alimentazione multi-certificati. Una soluzione che può essere adottata come standard su tutti i macchinari e gli impianti installati in qualunque parte del mondo!
Murrelektronik presenta a catalogo molti componenti con omologazioni plurime. I nostri prodotti hanno un design uniforme e possiedono tutte le approvazioni e le certificazioni necessarie. Sono inoltre sviluppati e testati per potersi integrare perfettamente tra loro quando richiesto. Le nostre soluzioni rispondono agli standard internazionali per permettere l’utilizzo dei vostri macchinari in qualunque parte del mondo.
Vantaggi dell’utilizzo di componenti di alimentazione Murrelektronik multi-certificati:
- Riduzione delle tipologie di prodotti richiesti
- Conoscenza di una sola gamma di componenti da parte degli operatori
- Riduzione dei tempi di progettazione
- Riduzione al minimo dei tempi di omologazione dei circuiti di controllo grazie ai circuiti NEC Class 2
- In generale: ottimizzazione dei costi per i materiali e dei tempi di installazione!
Mico Pro® e alimentatore monofase integrato: I moduli Mico Pro® con uscite NEC Class 2 proteggono i circuiti fino a max. 100 VA. Tutto ciò che viene collegato a questo circuito non necessita di approvazione UL, grazie alla presenza della certificazione NEC Class 2. L’impiego del sistema di monitoraggio di corrente Mico Pro® con alimentatore integrato riduce il numero di certificazioni UL richieste.
Alimentatore trifase Emparro 40A in combinazione con Mico Pro®: I moduli di monitoraggio della corrente Mico Pro proteggono i moduli I/O montati a campo e collegati con connettore di potenza M12.