13-15 Maggio, Parma, Pad. 3 Stand D015
Shaping Automation.
Scopri come modelliamo il futuro dell'automazione industriale con soluzioni decentralizzate, senza soluzione di continuità e sostenibili. Le applicazioni industriali diventano sempre più complesse, con una crescente pressione sui costi, una carenza di personale qualificato e la necessità di soluzioni sostenibili e modulari. Queste sono le sfide chiave che caratterizzano la nostra presenza a SPS Italia 2025.
Dal 13 al 15 maggio 2025, Murrelektronik ti aspetta a Fiere di Parma – Padiglione 3 | Stand D015. Vieni a scoprire come le nostre soluzioni di automazione intelligenti supportano i costruttori di macchine e impianti industriali ad affrontare con successo queste sfide.
Grazie al nostro approccio decentralizzato, offriamo soluzioni che semplificano l'installazione, ottimizzano l'efficienza e riducono i costi operativi. Le nostre tecnologie senza soluzione di continuità integrano perfettamente i diversi componenti di automazione, garantendo una comunicazione continua tra i dispositivi. Inoltre, ci impegniamo a sviluppare soluzioni sostenibili per un'industria sempre più green.
Cosa troverai allo stand Murrelektronik a SPS Italia 2025?
Sempre più decision-makers scelgono soluzioni decentralizzate per superare le complessità del cablaggio punto-punto, costoso e soggetto a errori.
La nostra soluzione innovativa Vario-X è il primo sistema di automazione modulare e completamente decentralizzato, che integra perfettamente tutti gli elementi periferici dal sensore al cloud, indipendentemente dal produttore. Il design modulare consente di aggiungere o sostituire facilmente i componenti, riducendo i tempi di inattività. Grazie al gemello digitale, è possibile testare e ottimizzare virtualmente l'intero sistema prima della messa in servizio.
L'intralogistica moderna richiede flessibilità, efficienza e sostenibilità. Con Vario-X, il primo sistema Zero-Cabinet, puoi decentralizzare l’automazione e ottenere un controllo indipendente e modulare delle aree degli impianti, anche in contesti di grandi dimensioni. In breve,
• Installazione Plug & Play → Riduzione del 90% dei tempi di cablaggio,
• Gestione avanzata → Supporta segnali digitali,
• IO-Link, Safety e Machine Vision Digital Twin & Realtà Virtuale → Simula e ottimizza le performance prima della messa in servizio.
Sostenibilità senza compromessi
L'energia elettrica efficiente e rigenerativa sostituisce l’aria compressa, riducendo le emissioni di CO₂ fino al 60%. L’installazione ottimizzata minimizza il fabbisogno di componenti, abbattendo costi e impatto ambientale.
La prima confezionatrice verticale Zero-Cabinet, equipaggiata con il sistema modulare Vario-X, e il sistema di carico Pick & Place decentralizzato ridefiniscono gli standard dell’automazione nel settore packaging. Grazie a un’integrazione perfetta tra dispositivi, smart camera di visione e comunicazione continua, questa soluzione offre:
Grazie all’utilizzo di attuatori elettrici lineari in IO-Link, questa soluzione elimina la necessità di aria compressa con tutti i relativi vantaggi di allaccio e risparmio energetico.
Rivoluziona i tuoi processi di saldatura della carrozzeria con Vario-X! La nostra soluzione all'avanguardia sostituisce le pinze pneumatiche con bloccaggi elettrici, installati direttamente sulla pinza del robot.
Niente più armadi di controllo: libera spazio e riduci la complessità.
Maggiore flessibilità ed efficienza: adattati facilmente alle diverse esigenze di produzione.
Minore consumo energetico: riduci le emissioni di CO₂ con un sistema sostenibile e pronto per il futuro, eliminando i consumi dei sistemi pneumatici attualmente utilizzati.
Grazie all’integrazione con Digital Twin: ottimizza le prestazioni, simula le operazioni e prevedi le esigenze di manutenzione in tempo reale, facendo dimensionamenti applicabili sull’impianto reale che verrà realizzato in seguito. Sperimenta una precisione senza pari e una messa in servizio più rapida con approfondimenti basati sui dati.
Vieni a trovarci nel Padiglione 3, Stand D015 e scopri dal vivo le nostre soluzioni intelligenti per Intralogistica, Packaging e Automotive.
Lasciati ispirare e cogli l'occasione per discutere le tue esigenze direttamente con i nostri esperti allo stand.
OTTIENI ORA IL TUO BIGLIETTO
Tempi di installazione ridotti del 30% – grazie alla tecnologia di installazione elettrica decentralizzata, alle soluzioni plug-and-play facili da installare e ai servizi digitali di supporto come il nostro pilota digitale uKonn-X.
Il sistema digitale guida l'utente passo dopo passo e in modo semplice e comprensibile anche durante installazioni o messe in funzione complesse. uKonn-X incarna l'approccio "senza soluzione di continuità" e collega tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto.
Scopri dal vivo come rendere sicure e intelligenti le tue macchine industriali. La demo mostra una sezione di protezione macchina gestita da dispositivi attivi di sicurezza, ideali per applicazioni in ambienti industriali complessi.
Tutti i dispositivi sono collegati al modulo MVK Fusion con protocollo CIP Safety, mentre lo stato della macchina è chiaramente visibile grazie alla torretta luminosa Modlight60 Pro RGB.
Dai master ai moduli I/O e ai convertitori analogici, fino alla tecnologia di alimentazione e di connessione, Murrelektronik offre un portfolio IO-Link completo e perfettamente coordinato: tutto da un unico fornitore.
Grazie a IO-Link, il sistema di controllo può essere collegato in rete in modo intelligente e senza soluzione di continuità con il livello sensore/attuatore e, se necessario, digitalizzato tramite una connessione cloud diretta.
Siamo stati selezionati per partecipare al Convegno Scientifico SPS 2025 intitolato "Le frontiere dell’industria manifatturiera: nuove tecnologie e possibili strategie” che si svolgerà il 14 maggio presso l'Arena Tech – Pad. 7
Non perdere l’intervento del nostro Direttore Tecnico Maurizio Bardella “La guida digitale: come rendere l’installazione e la messa in servizio un gioco da ragazzi”
♦ 14 maggio | ore 15:45
Anche quest’anno Murrelektronik aderisce all'iniziativa "Lezioni in Fiera", il progetto d'incontro e di confronto unico tra Università, Istituti Superiori, Centri di Ricerca e Imprese. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, avranno l'opportunità di visitare la manifestazione, incontrare gli specialisti Murrelektronik e partecipare a vere e proprie lezioni sul tema dell'automazione industriale direttamente presso il nostro stand!
Con un approccio orientato alle esigenze del cliente, unito alla competenza, all’esperienza e a soluzioni tecnologiche, Murrelektronik vuole essere al fianco di costruttori di macchine OEM e impiantisti del comparto manifatturiero italiano. Il nostro obiettivo è quello di generare valore e beneficio attraverso il risparmiodi costi, di energia e di tempo.
Ti aspettiamo allo Stand Murrelektronik!
Registrati sul sito di SPS utilizzando il codice A3OIK3
per usufruire di tutti i vantaggi della SPS Friends Card:
parcheggio gratuito e caffè in fiera!
Scegli come arrivare a SPS 2025, qui ti diamo tutte le informazioni:
Hai in programma di visitare lo stand Murrelektronik a SPS 2025 e desideri ricevere maggiori informazioni?