SPS Italia 2002: Murrelektronik ha Proposto la Soluzione Che Non C’Era | Murrelektronik
Murrelektronik partecipa a SPS Italia 2022

Murrelektronik ha partecipato a SPS Italia 2022 con la soluzione che non c'era!

Rivoluziona la tua automazione con Murrelektronik

Murrelektronik ha partecipato a SPS Italia 2022 con un’ampia area dedicata a proposte innovative che riguardano le più attuali tematiche industriali:

 

Con il mondo Murrelektronik puoi proiettarti nel futuro con rivoluzionarie novità!

Addio armadio elettrico! Arriva Vario-X

Vario-X è l’innovativa piattaforma di  automazione modulare e flessibile che permette l’implementazione di tutte le funzioni in modalità 100% decentrata e a bordo macchina.

 

Vario-X è stato presentato a SPS 2022 dal team Murrelektronik, i nostri esperti hanno illustrato tutti i dettagli di questo innovativo dispositivo.

 

           

I 4 corner dell’innovazione nello stand Murrelektronik

Lo Stand C015 E015 - Pad.3 Murrelektronik è stato suddiviso in 4 corner. 

Come anticipato sopra, ciascuno dedicato a una tematica precisa:

  • Engineering
  • Digital Transformation
  • Sostenibilità
  • Efficienza Energetica

Tuttora siamo in una fase di pieno cambiamento per tutto ciò che riguarda il mondo industriale.

In particolare, l’energia è al centro di una storica rivoluzione che comprende un’automazione sempre più spinta e un valore aggiunto: i dati. 

 

Con le sue proposte per la decentralizzazione Murrelektronik vuole essere al fianco dell’industria.

Infatti, l’obiettivo è generare valore e beneficio attraverso il risparmio economico, energetico e di tempo.

Engineering: semplifica i tuoi progetti con la tecnologia IO-Link

Engineering

Semplifica i progetti e i tuoi sistemi con la tecnologia IO-Link.

Le soluzioni Murrelektronik sono adatte a tutti i protocolli di comunicazione e rendono possibile la gestione dei dati in cloud.

Ciò significa rendere i sistemi estremamente flessibili, implementabili e scalabili poiché i dati possono essere condivisi.

 

Murrelektronik ha un’ampia scelta di dispositivi IO-Link con grado di protezione IP67:

  • alimentatori della serie Emparro Hybrid
  • moduli master come MVK PRO e Impact67 PRO
  • torrette di segnalazione luminose e acustiche, Modlight 67 IO-Link

Gestire i dati non è mai stato così semplice: Murrelektronik offre sistemi completi e affidabili.

Che siano sensori digitali o analogici, i convertitori IO-Link raccolgono il segnale.

Tanti sensori e attuatori da gestire? Con gli Hub IO-Link è possibile collegare più sensori e attuatori su un’unica porta IO-Link.

Inoltre, se l’ambiente è particolarmente gravoso, dati, segnali ed energia sono al sicuro con i moduli master MVK Safety.

 

Murrelektronik ha sviluppato componenti efficienti ed economici per l'integrazione dei sistemi di visione. Semplificazione e riduzione dei tempi di installazione, grazie alla decentralizzazione, garantiscono massime prestazioni.

Lo switch Xelity Hybrid, un master box, un distributore di segnale e un modulo NEC Class2 sono tutto ciò che serve per gestire energia e segnale di telecamere e illuminatori, fino a un massimo di 5 dispositivi.

 

Digital Transformation per generare processi più semplici e decisioni più veloci

Digital Transformation

Completare la trasformazione digitale genera processi più semplici e decisioni più veloci.

Vario-X è la risposta innovativa e rivoluzionaria di Murrelektronik per massimizzare i concetti di installazione a bordo macchina e digitalizzazione.

All’interno del robusto backplane di Vario-X c’è tutto ciò che serve per gestire dati, segnali ed energia:

  • moduli con grado di protezione IP67
  • alimentatori
  • controllori
  • switch di collegamento
  • tecnologia di sicurezza
  • connessioni I/O
 

La tecnologia di connessione può contare su oltre 30.000 combinazioni di connettori di ogni tipo. 

Gestire energia, dati e segnali diventa semplice e quando i sistemi sono composti da cablaggi complessi, la codifica permette di azzerare gli errori di collegamento.

 

Infine, materiali e colori permettono di trovare sempre la giusta soluzione per qualsiasi applicazione.

 

Sostenibilità: semplifica i sistemi rendendoli meno energivori

Sostenibilità

Sostenibilità significa semplificare i sistemi rendendoli meno energivori. 

Murrelektronik permette di passare dalle tradizionali installazioni cabinet a quelle direttamente a bordo macchina: meno dispositivi, meno cablaggi, meno energia. 

Ad esempio, un alimentatore IP20, un modulo fieldbus IP20 e un fusibile elettronico possono essere sostituiti con due componenti: un alimentatore Emparro Hybrid 67 e un modulo master Impact67.

Grado di protezione maggiore, più semplicità, minori consumi e maggiore risparmio!

 

Less is more!

Meno dispositivi permettono di ottimizzare la value chain rendendola più efficiente.

Ad esempio, sostituendo un modulo bus di campo, un Hub e un convertitore analogico digitale con due soli dispositivi: MVK Fusion e un convertitore I/O.

 

Le soluzioni Murrelektronik possono essere combinate in mille modi per raggiungere il 100% di personalizzazione: ad esempio, le funzioni dei moduli MVK ed MVK Safety possono essere facilmente integrate fra loro, in un solo modulo MVK Fusion.

 

Efficienza Energetica: semplicità, efficienza e risparmio di tempo nella messa in opera

Efficienza Energetica

​​Installazioni più semplici ed efficienti garantiscono anche un notevole risparmio di tempo nella messa in opera.

I moduli master MVK PRO e Impact67 PRO sostituiscono cassette di derivazione e complessi cablaggi nelle installazioni tradizionali.

 

Ai moduli master possono essere abbinati gli Hub IO-Link e i convertitori I/O così come i sistemi di segnalazione acustica e luminosa Comlight56 IO-Link. 

In questo modo, si ottiene rapida installazione e massimo controllo.

 

Fino al 30% in meno sui costi con la tecnica di installazione Murrelektronik! 

Semplificare un sistema è possibile ottimizzando il numero di componenti.

Ad esempio, un gateway digitale formato da uno switch, un modulo I/O, un convertitore di segnale, un distributore passivo, elettrovalvole e pulsanti di segnalazione può essere sostituito con un modulo bus di campo Cube 67, uno switch Xelity e un hub IO-Link.

 

I nostri consigli per la tua visita alla fiera SPS 2022

SPS Italia è il più importante appuntamento dedicato all'industria intelligente, digitale e flessibile.

 

Ogni anno i visitatori possono scoprire le ultimissime novità che riguardano le tecnologie industriali applicate al processo produttivo e alla digitalizzazione.

Come arrivare a SPS 2022 

Scegli come arrivare a SPS 2022 consultando tutte le informazioni:

Auto

SPS si trova nelle vicinanze dell'autostrada A15 - Uscita "Parma Ovest" per chi arriva da Nord, oppure Uscita "Parma" per chi arriva da Sud.

Consulta la mappa.

Treno

SPS si può raggiungere dalla stazione di Parma tramite navetta oppure dalla stazione "AV Mediopadana" (a circa 30 km da SPS 2022).

Per maggiori informazioni, clicca sul sito ufficiale di Trenitalia.

Bus

Ogni 30 minuti è disponibile una navetta dedicata al percorso Parma - Quartiere fieristico, in partenza da Via Mazzini con transito presso la Stazione di Parma.

Scopri di più sul sito Trasporti Pubblici Parma.

Ottieni il tuo biglietto gratuito per SPS Italia 2022:

Prenota subito il ticket

Se sei interessato/a ad approfondire, visita il sito ufficiale:

SPS ITALIA 2022

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...