Tecnologia e soluzioni a prova di futuro
Nella scorsa edizione di SPS Italia 2024 a Fiere di Parma abbiamo mostrato allo stand Murrelektronik Italia come connettervi al futuro: senza soluzione di continuità e in modo decentralizzato! È così che abbiamo tracciato un percorso per rendere le applicazioni nei più diversi settori industriali a prova di futuro, al passo con le innovazioni tecnologiche.
La decentralizzazione,ossia la filosofia costruttiva di Murrelektronik che si fonda su semplificazione di sistema, razionalizzazione dei collegamenti, risparmio economico, di spazio e di tempo, deve essere pensata, pianificata e implementata all’interno del quadro generale. Sia l’hardware che il concetto di installazione svolgono un ruolo decisivo e devono pertanto lavorare di pari passo: entrambi devono completarsi a vicenda per formare un sistema olistico.
Ecco che abbiamo integrato tutte le nostre conoscenze, l'esperienza e gran parte del nostro portfolio prodotti nella creazione di applicazioni funzionanti nei settori Intralogistica, Packaging e Automotive che i visitatori hanno potuto toccare con mano al nostro stand a SPS Italia 2024, insieme a sistemi, soluzioni e prodotti innovativi che guidano la trasformazione digitale.
In questo articolo ti raccontiamo come è andata la partecipazione di Murrelektronik Italia a SPS 2024.
Il primo sistema di automazione modulare e flessibile unico nel suo genere. Vario-X consente di implementare tutte le funzioni di automazione su richiesta e in modo decentralizzato, ossia senza architettura di armadio elettrico. Vario-X è costituito dall'omonima piattaforma e dal relativo concetto di automazione e installazione. Porta i dispositivi direttamente a bordo macchina e garantisce un'integrazione perfetta dei servoazionamenti decentralizzati per una gestione affidabile dell'alimentazione, dei segnali e dei dati. Vario-X inoltre facilita il percorso di efficientamento energetico dei sistemi di automazione rendendoli più sostenibili.
Nel campo dell'Intralogistica, vi è una crescente necessità di gestire in modo completamente autonomo le diverse aree degli impianti, soprattutto quelle di grandi dimensioni. Con Vario-X, il sistema Zero-Cabinet progettato per un'installazione completamente decentralizzata, garantiamo un controllo indipendente che offre numerosi vantaggi, tra cui un'installazione plug & play e una riduzione significativa dei tempi di cablaggio. Grazie a Vario-X, è possibile gestire segnali digitali IO-Link e Safety, nonché utilizzare smart camera di visione con switch IP67. Le caratteristiche di Vario-X consentono un'integrazione perfetta con la realtà virtuale e il Digital Twin, aprendo la strada al futuro dell'automazione nell'ambito dell'Intralogistica. Siamo pronti a mettere il potere del controllo nelle tue mani!
Una svolta nel mondo del Packaging!
Hai mai immaginato una confezionatrice senza quadro elettrico? La confezionatrice verticale sviluppata da Murrelektronik in collaborazione con un leader nel settore delle macchine per il confezionamento di piccole dimensioni lo ha reso realtà, grazie al nuovo sistema modulare Vario-X.
Grazie a questo innovativo sistema, è possibile eliminare il quadro elettrico e ridurre fino al 90% la necessità di interventi manuali sul cablaggio, riducendo drasticamente i tempi di messa in funzione.
Inoltre, con l'adozione di motori brushless al posto dei tradizionali motori asincroni, non è più necessario utilizzare encoder, semplificando ulteriormente il processo.
La particolarità dell'applicazione body welding (lastratura) presentata al nostro stand è l'installazione del sistema Vario-X sul gripper del robot per la gestione dei bloccaggi (pinze elettriche).
È evidente il vantaggio principale di questa soluzione: la totale eliminazione del cabinet di controllo! Inoltre, le pinze elettriche garantiscono maggiore flessibilità rispetto alle pinze pneumatiche, nonché maggiore risparmio energetico, contribuendo a ridurre notevolmente le emissioni di CO-2.
Anche il cablaggio risulta semplificato grazie all’alimentazione di ogni singola pinza e al protocollo bus di campo adottato per la comunicazione (EtherCAT)
Le applicazioni funzionanti nei settori Intralogistica, Packaging e Automotive a portata di mano allo Stand Murrelektronik. Ci trovi al Padiglione 3 - Stand C015!
PRENOTA UNA DEMO
uKonn-X è il primo sistema senza soluzione di continuità, supportato digitalmente e visivamente con comunicazione bidirezionale tra progettazione, sviluppo, assemblaggio e messa in servizio. Il classico cablaggio delle macchine tramite quadri elettrici e morsettiere è obsoleto. Grazie al decentramento è possibile ottenere significativi guadagni in termini di efficienza. Connettiamo il mondo fisico con il mondo digitale! L'obiettivo è l'ottimizzazione olistica della tecnologia di installazione elettrica - dalla pianificazione alla messa in servizio e alla manutenzione. Evita errori di installazione e allo stesso tempo sfrutta un notevole potenziale di risparmio.
Nel mondo di oggi, ben poco funziona senza elettricità!
Macchine e impianti necessitano di un'alimentazione affidabile, facile da installare e sicura da utilizzare. Murrelektronik offre la soluzione ideale con i nuovi connettori di alimentazione standardizzati della serie MQ15.
Basta un quarto di giro per creare connessioni sicure con grado di protezione IP67! Questo innovativo sistema di connessione rapida riduce i tempi di montaggio, di assistenza e di manutenzione per le installazioni fino all'80%! Il design compatto e gli elevati valori di trasmissione di corrente (fino a 16A in continuo a 600 V AC) rendono i connettori MQ15 adatti ad un ampio campo di applicazioni, compreso il collegamento di motori asincroni e trifase.
SCOPRI DI PIÙ
Per noi i connettori sono veri e propri eroi dell'automazione. Nella produzione in rete, nell'intralogistica, nel packaging, nell'automotive, nulla funziona senza connettori. Le loro prestazioni determinano il successo della digitalizzazione. Uniscono tutto, consentono il flusso di segnali, dati e alimentazione, garantendo al contempo un funzionamento sicuro e regolare e un'installazione priva di errori. Veri e propri eroi della connettività, realizzati da Murrelektronik in oltre 30.000 combinazioni di connessione!
Digitalizzazione e trasformazione sono ormai concetti all'ordine del giorno, di cui non è più possibile fare a meno! Murrelektronik è il partner ideale per le soluzioni di trasformazione digitale. Perché ne siamo così convinti? Perché sono anni che ci stiamo concentrando sulla decentralizzazione. Siamo specializzati nelle soluzioni di sistema e abbiamo sviluppato al nostro interno l'hardware necessario alla trasformazione digitale (moduli bus di campo, switch, moduli di alimentazione, IO-Link, cavi e connettori), e disponiamo anche di un solido background software che ci permette di creare un gemello digitale. Siamo quindi in grado di riunire mondo reale e mondo digitale in un'unica proposta completa di tutto. L'automazione è per noi una sfida e ogni giorno cerchiamo di superarne i limiti per accelerare la trasformazione digitale a favore dei nostri clienti.
SCOPRI DI PIÙ
Anche quest’anno Murrelektronik aderisce all'iniziativa "Lezioni in Fiera", il progetto d'incontro e di confronto unico tra Università, Istituti Superiori, Centri di Ricerca e Imprese. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, avranno l'opportunità di visitare la manifestazione, incontrare gli specialisti Murrelektronik e partecipare a vere e proprie lezioni sul tema dell'automazione industriale direttamente presso il nostro stand!
Con un approccio orientato alle esigenze del cliente, unito alla competenza, all’esperienza e a soluzioni tecnologiche, Murrelektronik vuole essere al fianco di costruttori di macchine OEM e impiantisti del comparto manifatturiero italiano. Il nostro obiettivo è quello di generare valore e beneficio attraverso il risparmiodi costi, di energia e di tempo.
Ti aspettiamo allo Stand Murrelektronik!
Registrati sul sito di SPS utilizzando il codice A3OIK3
per usufruire di tutti i vantaggi della SPS Friends Card:
parcheggio gratuito e caffè in fiera!
Scegli come arrivare a SPS 2024, qui ti diamo tutte le informazioni:
Hai in programma di visitare lo stand Murrelektronik a SPS 2025 e desideri ricevere maggiori informazioni?
RICHIEDI UN CONTATTO