giugno 21, 2022
Murrelektronik ti spiega come la gestione del traffico dati con lo switch più adatto possa potenziare una rete industriale con il minimo sforzo e al giusto prezzo.
Gli switch gestiscono il networking.
Murrelektronik ti spiega come la gestione del traffico dati con lo switch più adatto possa potenziare una rete industriale con il minimo sforzo e al giusto prezzo.
Fattori come la decentralizzazione e un approccio al sistema completo, per i quali Murrelektronik offre opzioni personalizzate, aumentano la conoscenza aziendale delle connessioni di macchina e l'efficienza delle reti. Scopri come ottimizzare la tua rete industriale con la tecnologia di installazione personalizzata!
Gli switch unmanaged, come Xelity o Xenterra, sono il modo più economico per il collegamento di dispositivi Ethernet in reti piccole e/o locali. La funzione base di questi switch è garantire il passaggio dei dati Ethernet senza intoppi. Le caratteristiche speciali di alcune applicazioni possono richiedere l’impiego di switch managed, quali ad esempio Tree Lite e Full-managed di Murrelektronik. Gli switch managed migliorano la disponibilità di applicazioni complesse grazie a funzionalità quali ring topology management, port mirroring per la risoluzione degli errori di rete e NAT per l’accesso al sistema da una rete esterna. Questi dispositivi permettono l’assegnazione della priorità ai pacchetti dati, assicurando la precedenza ai dati time sensitive sulla rete. Da tener presente, infine, la possibilità di controllo/monitoraggio degli switch managed da parte del PLC tramite una connessione Ethernet/IP o Profinet.
Gli switch PoE, ad esempio Tree PoE di Murrelektronik, sono ideali per ridurre il cablaggio nelle installazioni. Gli switch PoE eliminano la necessità del doppio cavo, per la comunicazione e per l’alimentazione, per ogni dispositivo Ethernet. Grazie al loro convertitore step-up, gli switch Tree PoE possono fornire fino a 48 VDC a telecamere, scanner, telefoni IP e a molti altri dispositivi PoE con alimentazione 12/24V DC. Il booster PoE di Tree gestisce fino a 120W (30W per porta) di carico su un singolo switch.
È necessario tener conto di molti fattori: il numero di dispositivi Ethernet, il carico di rete, il tempo di risposta e l’infrastruttura, solo per citarne alcuni. Gli switch Murrelektronik (Xelity, Xenterra e Tree unmanaged e managed, IP20 o IP67) possono essere combinati per realizzare una soluzione potente e affidabile, che elimini gli ostacoli e aumenti le prestazioni di qualsiasi applicazione su base Ethernet.
Gli switch aggiungono flessibilità ai sistemi basati su Ethernet, ma non devono necessariamente essere montati negli armadi elettrici. Gli switch con grado di protezione IP67, come Tree67 di Murrelektronik, permettono di recuperare spazio all’interno quadro, riducono i costi di cablaggio, migliorano i tempi di commissioning e di risoluzione degli errori. Sono componenti che possono essere montati anche fino a 100m di distanza dall’armadio elettrico, ottimizzando il cablaggio senza compromettere la flessibilità della rete. In combinazione con una vasta gamma di cavi Industrial ethernet di Murrelektronik (M8, a codifica D o X), gli switch IP67 sono la soluzione perfetta per rendere Plug and Play le reti Ethernet.
Scarica qui il WHITE PAPER
Vai alla sezione dedicata all'argomento QUI
Ridurre tempi di installazione, limitare gli errori e avere piena visibilità sullo stato dell’impianto: sono queste le sfide più comuni nell’automazione industriale. pure.IO è…
Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta
Un’unica torretta LED per ogni esigenza di segnalazione industriale: 21 colori, 4 modalità operative e gestione smart via IO-Link.