settembre 18, 2024
Illuminazione e segnalazione in un unico dispositivo
Negli ambienti industriali, è necessario garantire una visione ottimale attraverso una sorgente luminosa affidabile e versatile, come la famiglia di lampade a LED Illumix proposta da Murrelektronik. La serie Illumix è la soluzione ideale per l’installazione su tutti i tipi di macchine e impianti caratterizzati da spazi ridotti, in quanto è dotata di una custodia robusta e di un design estremamente compatto. Le configurazioni di Illumix disponibili sono due: Classic - con custodia metallica - e Slim - più sottile e dall’ingombro estremamente ridotto, entrambe alimentate a 24 V e offerte anche in versione Modlight RGBW multicolore. La particolarità della versione Slim è l’elevata intensità luminosa, che può arrivare a 3360 lm con una potenza max di soli 32W. La tecnologia LED energy saving rende Illumix una soluzione con un ciclo di vita molto lungo, che non richiede alcuna manutenzione e permette un forte risparmio grazie ai consumi estremamente bassi.
Entrambe le versioni combinano due funzioni fondamentali in un unico dispositivo: illuminazione e segnalazione. Queste lampade industriali vanno infatti a illuminare tutta l’area di lavoro con colori specifici in base al segnale di stato da comunicare all’operatore.
Per rispondere alle differenti esigenze di collegamento la serie Illumix è dotata di attacchi M12 oppure M8, entrambi a 4 pin. Inoltre, gli angolari di attacco orientabili semplificano e velocizzano le operazioni di installazione. Illumix ha grado di protezione fino a IP67 e resiste negli ambienti dove vi è presenza di refrigeranti e lubrificanti, scintille di saldatura o residui di limatura, garantendo in ogni condizione un’illuminazione costante.
La torretta di segnalazione Modlight®60 Pro-RGB IO-Link di Murrelektronik è una soluzione versatile, flessibile ed economica per le applicazioni che richiedono una segnalazione…
Puntuale e preciso: lo spegnimento intelligente è la caratteristica principale di Mico, il modulo di distribuzione di corrente di Murrelektronik. Mico67 migliora le soluzioni di…
Murrelektronik ti spiega come la gestione del traffico dati con lo switch più adatto possa potenziare una rete industriale con il minimo sforzo e al giusto prezzo.