Eco-Rail-2
Alimentatori basic
Gli alimentatori della serie Eco-Rail-2 offrono ai produttori di macchine e ai quadristi la possibilità di fornire alimentazione in modo flessibile ed economico. Queste unità garantiscono le funzioni di base e permettono al contempo il contenimento dei costi.
Più livelli di potenza
La serie Eco-Rail-2 è disponibile in cinque varianti con livelli di potenza da 1,3 a 20 A. La tensione di uscita dei dispositivi può essere impostata dai 23 ai 28 V per fornire la potenza necessaria al sistema a prescindere dalla lunghezza della linea di alimentazione. Il collegamento in serie di due unità di alimentazione permette l’incremento della tensione di uscita a 48 V.