Protezione decentralizzata dei circuiti e dei dispositivi direttamente a bordo macchina
Protegge, distribuisce e monitora i carichi esattamente dove si verificano: direttamente sulla macchina. MICO67 combina la distribuzione di potenza e la protezione elettronica da sovracorrente in un robusto modulo IP67. In caso di guasto, MICO67 interviene in modo affidabile prima che si verifichino sovraccarichi del circuito o danni al dispositivo. Il monitoraggio integrato della corrente totale tiene traccia del carico complessivo e protegge in modo affidabile il modulo dal sovraccarico. Grazie al suo design robusto e compatto, MICO67 è progettato per un impiego affidabile in tutte le applicazioni industriali.
Con MICO67, la protezione è garantita dove serve: direttamente sulla macchina e sul carico. Anziché proteggere centralmente lunghi circuiti, distribuisce e protegge i carichi in modo decentralizzato e modulare.
Ciò comporta i seguenti vantaggi:
Cablaggio ridotto: più opzioni per un’installazione flessibile e veloce
Riduzione della sezione del cavo conforme agli standard, per risparmiare materiale, spazio e costi
Più spazio nell'armadio elettrico: funzioni di protezione e distribuzione dell'alimentazione direttamente in campo
Spegnimento selettivo per canale: i guasti vengono individuati rapidamente e risolti tempestivamente
Per l'alimentazione in campo e le uscite di carico, MICO67 utilizza connettori M12 con codifica L che supportano correnti fino a 6 A. Il monitoraggio integrato della corrente totale tiene traccia del carico complessivo e protegge in modo affidabile il modulo dal sovraccarico. Ciò rende il sistema ottimale per installazioni resistenti e ad alte prestazioni in contesti decentralizzati di macchine e impianti.
Protezione decentralizzata secondo lo standard IP67
M12 con codifica L fino a 6 A oppure M12 con codifica A fino a 4 A e NEC Class 2*
Manutenzione facile e veloce
Contatto di diagnostica con uscita di allarme e ingresso di reset
Semplificazione del cablaggio a bordo macchina
Diagnostica sul singolo canale e monitoraggio della corrente totale