Switch
Networking semplificato in campo
Il networking di macchine e sistemi è sempre più diffuso. Le soluzioni di automazione Ethernet-based acquistano sempre più importanza nella misura in cui gli switch rendono possibile l’implementazione di topologie flessibili. Murrelektronik offre i componenti idonei al collegamento in rete mirato ed efficiente dei moduli Ethernet.
Gli switch unmanaged svolgono in modo affidabile le funzioni di base ad un costo vantaggioso rispetto alle prestazioni che offrono, mentre varianti più evolute, quali gli switch managed PROFINET, presentano un ampio ventaglio di funzioni. I cavi precablati prevengono gli errori di cablaggio e garantiscono installazioni veloci ed efficienti.
Gli switch managed PROFINET sono switch managed ad alte prestazioni dotati di funzionalità e certificazione PROFINET oltre a strumenti di rete completi. Collegano vari moduli bus di campo e permettono di passare da topologie lineari a topologie a stella/albero, con conseguente semplificazione dell’installazione e riduzione del cablaggio, specialmente nelle versioni decentralizzate IP67.
Oltre ai tempi veloci di risposta, gli switch Lite Managed offrono numerosi strumenti di networking e opzioni di configurazione tramite web server integrato. La creazione delle reti è rapida è l’individuazione degli errori immediata grazie alle opzioni di diagnostica completa.
Gli switch unmanaged sono ideali per le reti in cui configurazione e diagnostica non rivestono particolare importanza. Facili e veloci da installare, sono disponibili in un ampio numero di varianti. I nuovi switch XELITY sono prodotti nella sede centrale Murrelektronik di Oppenweiler. Ciò garantisce prodotti all’avanguardia, con un elevato livello di qualità e testati al 100%.