Impact67, modulo bus di campo compatto | Murrelektronik

Impact67

Modulo bus di campo compatto per segnali digitali

La massima efficienza al minor costo

Impact67 permette di implementare soluzioni bus di campo efficaci e a costi contenuti con semplici segnali digitali. I robusti moduli pressofusi sono disponibili per diversi protocolli di comunicazione. Le caratteristiche principali sono: indicatori di stato a LED montati sulle uscite, diagnostica di gruppo, grado di protezione IP67.

Decentralizzazione economica

  • Cavi di connessione sensori e attuatori più corti.
  • Connessione passante per potenza e comunicazione: facilita l'installazione
  • Moduli con I/O predefiniti o configurabili.
Diagnostica
Grado di protezione IP67
Spegnimento singolo canale
Murrelektronik diagnostica pittogramma
Opzioni di diagnostica complete

Ciascun canale può essere monitorato singolarmente per eventuali problemi dovuti a sovraccarico, cortocircuito o rottura di cavo. L'avaria è segnalata da un LED sul connettore interessato e contemporaneamente viene inviato un messaggio al controllore.

Murrelektronik grado di protezione pittogramma
Resistente agli agenti esterni

Il componente è protetto da polvere, resiste all’umidità ed è a tenuta in caso di immersione "temporanea" (30 minuti in acqua alla profondità di 1 metro).

Risposta mirata in caso di cortocircuito

Se si verifica un cortocircuito su un ingresso o un'uscita, viene disattivato solo il canale interessato mentre gli altri continuano a funzionare regolarmente. Il sistema invia un segnale al controllore e un LED rosso segnala il canale scollegato.

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...