Moduli bus di campo IP67 MVK Metallico | Murrelektronik

MVK Metallico

Moduli bus di campo con grado di protezione IP67

Per applicazioni in ambienti industriali gravosi

I moduli bus di campo con grado di protezione IP67 sono componenti importanti di macchine e sistemi. Sostituiscono i complessi sistemi di cablaggio in parallelo, lasciando maggior spazio libero nell'armadio elettrico. Grazie alle sue proprietà meccaniche, MVK Metallico è adatto per applicazioni in ambienti industriali gravosi.

Meno cablaggio, più diagnostica

  • Cavi di connesione sensori e attuatori più corti.
  • Connessioni M12
  • Evita errori di cablaggio
  • Diagnostica completa
  • Individuazione immediata degli errori
  • Custodia metallica resistente e robusta
  • Resiste a urti e vibrazioni
Comunicazione isocrona Real Time
Fast Start-Up
Diagnostica
Spegnimento singolo canale
Robustezza
Grado di protezione IP67
Per sensori Real Time

Isochronous Realtime (IRT) di PROFINET permette il trasferimento di pacchetti dati con tempi di aggiornamento di 250 µs e jitter inferiore a 1 µs. Questa modalità di comunicazione è ideale per applicazioni con sensori real time e adatta all'integrazione di motion drives.

Murrelektronik fast start up pittogramma
Sostituzione più rapida degli utensili

La tecnica "fast start up" (FSU) di PROFINET accorcia i tempi di start-up. I moduli entrano in funzione in meno di 500 ms. Questa caratteristica è fondamentale per le applicazioni del settore robotica, in cui le attrezzature vengono sostituite di frequente.

Murrelektronik diagnostica pittogramma
Opzioni di diagnostica complete

Ciascun canale può essere monitorato singolarmente per eventuali problemi dovuti a sovraccarico, cortocircuito o rottura di cavo. L'avaria è segnalata da un LED sul connettore interessato e contemporaneamente viene inviato un messaggio al controllore.

Risposta mirata in caso di cortocircuito

Se si verifica un cortocircuito su un ingresso o un'uscita, viene disattivato solo il canale interessato mentre gli altri continuano a funzionare regolarmente. Il sistema invia un segnale al controllore e un LED rosso segnala il canale scollegato.

Custodia pressofusa con rivestimento protettivo

La custodia monoblocco in zinco pressofuso ha una protezione utile nelle applicazioni di saldatura. I moduli sono al riparo dalle scintille di saldatura e hanno grado di protezione IP67. La custodia pressofusa rende il modulo resistente alle vibrazioni (vibrazione 15 g, urti 60 g) e adatta alle applicazioni in ambienti industriali gravosi.

Murrelektronik grado di protezione pittogramma
Resistente agli agenti esterni

Il componente è protetto da polvere, resiste all’umidità ed è a tenuta in caso di immersione "temporanea" (30 minuti in acqua alla profondità di 1 metro).

Questo sito utilizza i cookie per assicurarti una migliore esperienza di navigazione. Continuando a navigare, accetti l'uso di questi cookie. Per maggiori informazioni.

Benvenuto/a
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...