Moduli bus di campo IP67 MVK Metallico | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 2025051122100263e75c3d

MVK Metallico

Moduli bus di campo con grado di protezione IP67

Per applicazioni in ambienti industriali gravosi

I moduli bus di campo con grado di protezione IP67 sono componenti importanti di macchine e sistemi. Sostituiscono i complessi sistemi di cablaggio in parallelo, lasciando maggior spazio libero nell'armadio elettrico. Grazie alle sue proprietà meccaniche, MVK Metallico è adatto per applicazioni in ambienti industriali gravosi.

Meno cablaggio, più diagnostica

  • Cavi di connesione sensori e attuatori più corti.
  • Connessioni M12
  • Evita errori di cablaggio
  • Diagnostica completa
  • Individuazione immediata degli errori
  • Custodia metallica resistente e robusta
  • Resiste a urti e vibrazioni
Comunicazione isocrona Real Time
Diagnostica
Fast Start-Up
Grado di protezione IP67
Robustezza
Spegnimento singolo canale
Per sensori Real Time

Isochronous Realtime (IRT) di PROFINET permette il trasferimento di pacchetti dati con tempi di aggiornamento di 250 µs e jitter inferiore a 1 µs. Questa modalità di comunicazione è ideale per applicazioni con sensori real time e adatta all'integrazione di motion drives.

Murrelektronik diagnostica pittogramma
Opzioni di diagnostica complete

Ciascun canale può essere monitorato singolarmente per eventuali problemi dovuti a sovraccarico, cortocircuito o rottura di cavo. L'avaria è segnalata da un LED sul connettore interessato e contemporaneamente viene inviato un messaggio al controllore.

Murrelektronik fast start up pittogramma
Sostituzione più rapida degli utensili

La tecnica "fast start up" (FSU) di PROFINET accorcia i tempi di start-up. I moduli entrano in funzione in meno di 500 ms. Questa caratteristica è fondamentale per le applicazioni del settore robotica, in cui le attrezzature vengono sostituite di frequente.

Murrelektronik grado di protezione pittogramma
Resistente agli agenti esterni

Il componente è protetto da polvere, resiste all’umidità ed è a tenuta in caso di immersione "temporanea" (30 minuti in acqua alla profondità di 1 metro).

Custodia pressofusa con rivestimento protettivo

La custodia monoblocco in zinco pressofuso ha una protezione utile nelle applicazioni di saldatura. I moduli sono al riparo dalle scintille di saldatura e hanno grado di protezione IP67. La custodia pressofusa rende il modulo resistente alle vibrazioni (vibrazione 15 g, urti 60 g) e adatta alle applicazioni in ambienti industriali gravosi.

Risposta mirata in caso di cortocircuito

Se si verifica un cortocircuito su un ingresso o un'uscita, viene disattivato solo il canale interessato mentre gli altri continuano a funzionare regolarmente. Il sistema invia un segnale al controllore e un LED rosso segnala il canale scollegato.

Ti può interessare anche

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...