Moduli master IO-Link: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro e IMPACT67 Pro

Moduli master IO-Link compatti con otto porte multifunzione

Moduli master IO-Link compatti MVK Pro e IMPACT67 Pro di Murrelektronik

I moduli master IO-Link compatti con otto porte multifunzione sono il modo più intelligente per collegare i dispositivi IO-Link. I moduli bus di campo con grado di protezione IP67 sono componenti essenziali delle installazioni decentralizzate. Sostituiscono le cassette di derivazione e tutto il complesso e costoso cablaggio che comportano.

La combinazione di questi moduli con la nostra selezione di hub e convertitori analogici IO-Link aumenta la flessibilità e diminuisce i costi dell'hardware.

Oltre ai puri dati di processo (I/O), i nuovi moduli Pro forniscono anche dati diagnostici secondari estesi (valori di tensione, corrente e temperatura) sia per le porte corrispondenti, che per l'intero modulo. Ciò permette il rilevamento delle anomalie e un'efficace ottimizzazione di processo grazie all'analisi dei dati. Inoltre, sfruttando il protocollo standard OPC UA è possibile trasferire i dati senza passare dal controllore.

Massima potenza
Porte DIO-Link flessibili
Pronto per IIOT
Rivestimento resistente
Standard user-friendly
Universale
Gestisce la massima potenza
  • 2 × M12 L-code per permettere collegamenti a cascata (daisy-chain)
  • Versioni a 4* e 5 poli per qualunque topologia di installazione
  • Fino a 2 × 16 A
  • Fino a 4 A per porta (fino a 2 A per ciascun pin 2 e 4)

* versioni a 4 poli disponibili solo per PROFINET

La più flessibile di sempre: porta master IO-Link Classe A/B
  • 8 porte master IO-Link classe A/B multifunzione con funzionalità reale DIO
  • Un modulo per tutto: ciascuna porta può essere impiegata come ingresso o uscita per segnali IO-Link, digitali o analogici*
  • Commutazione intelligente della tensione d'alimentazione sui pin 2 e 4 – alimentazione attuatore per DO e alimentazione sensore per DI
  • Fino a 4 A per porta (fino a 2 A per ciascun pin 2 e 4)

* tramite convertitore analogico IO-Link

Pronto per IIOT
  • Accesso indipendente dal controllore grazie a OPC UA, MQTT o JSON REST API, ad es. per configurazione dati, informazioni di stato, identificazione e dati di diagnostica
  • Integrazione semplice e senza soluzione di continuità dei dati dei sensori nei sistemi ERP e MES (funzionalità sensor-to-cloud)
  • Sensoristica integrata per alimentazione e monitoraggio dati in tempo reale: valori di corrente, tensione, temperatura, min/max, ecc.
  • Ideale per l’analisi dei dati
Rivestimento resistente
  • Custodia robusta, completamente resinata (in plastica per IMPACT67 Pro, in metallo per MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Idonea per ambienti industriali gravosi

* UL in preparazione

Nuovo standard user-friendly
  • Web server integrato per accesso diretto a informazioni complete, diagnostica e opzioni di configurazione
  • Possibilità di comando output per test funzionali senza controllore
  • Configurazione semplice e veloce con IODD on Board (PROFINET)
  • Diagnostica estesa per canale (PROFINET)
Universale e garantita
  • 2 x M12 D-coded, 100 Mbps
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Codifica Rotary switch (per configurazione)
  • Aggiornamenti automatici di firmware con il tool AutoUpdateX di Murrelektronik
  • Master IO-Link con server OPC UA: dal sensore al cloud

Ti può interessare anche

Benvenuto/a
Newsletter
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...